SAC-2P-M12MSB/ 4,0-915/M12FSB
-
Bussystem-Kabel
1404869
Bussystem-Kabel, PROFIBUS, 2-polig, PUR/PVC, blau, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: B, auf Buchse gerade M12, Kodierung: B, Kabellänge: 4 m
Produktdetails
| Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
| Anwendung | Bussystem |
| Sensorart | PROFIBUS |
| Polzahl | 2 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | B |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bussystem | PROFIBUS |
| Signalart/Kategorie | PROFIBUS |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PA 6.6 |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Anschlussbelegung | |
| Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) | 2 (Stecker) | GN (A-Leitung) | 2 (Buchse) |
| 4 (Stecker) | RD (B-Leitung) | 4 (Buchse) | |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade M12 |
| Polzahl | 2 |
| Kodierungsart | B (invers) |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Buchse gerade M12 |
| Polzahl | 2 |
| Kodierungsart | B |
| Leitungslänge | 4 m |
| PROFIBUS [915] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 74 kg/km |
| Polzahl | 2 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | PROFIBUS [915] |
| Leiteraufbau | 1x2xAWG24/19 |
| Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,14 mm |
| AWG Signalleitung | 24 |
| Leitungsquerschnitt | 2x 0,25 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 2,56 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 8,00 mm ±0,4 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | blau |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | geschäumtes PE |
| Einzelader, Farbe | rot, grün |
| Wandstärke Außenmantel | ca. 0,80 mm |
| Gesamtverseilung | 2 Adern längsverseilt |
| Optische Schirmbedeckung | 70 % |
| Isolationswiderstand | ≥ 16 GΩ*km |
| Betriebskapazität | 28 nF (bei 1 kHz) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 100 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 3600 V DC |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 5 x D |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 40 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 3000000, Biegeradius: 60 mm, Beschleunigung: 4 m/s² |
| Zugfestigkeit | ≤ 100 N |
| Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1 |
| Ölbeständigkeit | beständig gegen Mineralöle und Fette |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
| Artikelnummer | 1404869 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 25 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1CJC |
| GTIN | 4046356726009 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 316 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 316 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 3,821 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg