VS-PPC-J-1220-1227-1020-0,2
-
Y-Verteiler
1404799
Y-Verteiler, Schutzart: IP65, Polzahl: 5, Material: Metall, Anschlussart: Kupplung, Farbe: schwarz
Produktdetails
| Bauform | Variante 14 |
| Polzahl | 5 |
| Steckgesicht | Power |
| Anzahl der Steckplätze | 2 |
| Geschirmt | nein |
| Bemessungsspannung (III/3) | 24 V |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlussart | Kupplung |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Farbe | schwarz |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Gehäuse | Metall |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade MSTB |
| Verriegelungsart | Push-Pull |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Buchse gerade MSTB |
| Verriegelungsart | Push-Pull |
| PVC grau [PVC] | |
| Geschirmt | nein |
| Leitungsgewicht | 242 kg/km |
| Leitungstyp | PVC grau |
| Kabeltyp (Kurzzeichen) | PVC |
| Leitungsaußendurchmesser | 11,80 mm |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Leiteraufbau Spannungsversorgung | 50x 0,25 mm |
| Leitungsquerschnitt | 5x 2,5 mm² |
| AWG Spannungsversorgung | 14 |
| Material Aderisolation | PVC |
| Einzelader, Farbe | blau, braun, schwarz, grau, grün/gelb |
| Gesamtverseilung | 5 Adern längsverseilt |
| Nennspannung Leitung | 750 V |
| 1000 V (Feste, geschützte Installation) | |
| Prüfspannung Leitung | 4000 V |
| Leitungs-Isolationswiderstand | > 0,2 MΩ*km |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 15 x D |
| Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -5 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
| -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≤ 100 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| IP65 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -5 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Stecker/Buchse | |
| Montageart | Schraubmontage |
| Artikelnummer | 1404799 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | ABNOIA |
| GTIN | 4046356321488 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 418,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 350,576 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002585 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg