SACC-M12MST-3PECON-PG11-M - Power-Steckverbinder
1404643

Power-Steckverbinder, Leistung, 4-polig, ungeschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: T, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg11, Leitungsaußendurchmesser 8 mm ... 10 mm, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V, Kontakt 4 voreilend

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter
Leistungsfähig: DC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 63 V DC
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle T-Kodierung