VS-PNRJ45-PNRJ45-93K-6,5 - Bussystem-Kabel
1404492

Sercos III-Patch-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 3020 (verkehrsrot), RJ45-Stecker/IP20, gerade, auf RJ45-Stecker/IP20, gerade, Länge: 6,5 m

Produktdetails









Kompatible Produkte