VS-IP20-IP20-93C/10
-
Netzwerkkabel
1404374
Konfektioniertes PROFINET-Kabel, CAT5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 schleppkettentauglich (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), RJ45-Stecker/IP20 auf RJ45-Stecker/IP20, Länge 10 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Sensorart | PROFINET |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 1 |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
Wellenwiderstand | 100 Ω |
Mechanische Daten | |
Steckkraft pro Signalkontakt | 30,00 N |
Ziehkraft pro Signalkontakt | 50 N |
Biegezyklen maximal | 3000000 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Außenmantel, Material | PUR |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade RJ45 |
Geschirmt | ja |
Schutzart | IP20 |
Anschluss 2 | |
Bauform | Stecker gerade RJ45 |
Geschirmt | ja |
Steckzyklen | ≥ 750 |
Schutzart | IP20 |
Leitungslänge | 10,00 m |
PROFINET Schleppkette CAT5 [93C] | |
Maßzeichnung |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PROFINET Schleppkette CAT5 [93C] |
Leiteraufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm ±0,05 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | grün RAL 6018 |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PE |
Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
Gesamtverseilung | Sternvierer |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km |
Schleifenwiderstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 1 ... 100 MHz) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 7,5 x D |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 3000000, Biegeradius: 200 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 4 m/s, Beschleunigung: 4 m/s² |
Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±30 °/m |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
nach UN ECE-R 118.03 | |
nach CSA C 22.2 Nr. 210 FT1 | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-404 |
Sonstige Beständigkeit | UV-beständig |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
IP20 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 60 °C (fest verlegt) |
-10 °C ... 60 °C (beweglich verlegt) |
Artikelnummer | 1404374 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNABA |
GTIN | 4046356692434 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 664,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 652,23 g |
Zolltarifnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-Nr.: 3147-75-9) |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg