SAC-5P-MS/1,5-600/M12FR-3L FB
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1404108
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, Stecker gerade M12, Kodierung: A, mit 3 LEDs, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, mit 3 LEDs, Kabellänge: 1,5 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Verschmutzungen schnell erkennen – dank heller Farbe
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose