SAC-5P-5,0-600/M12FR-3L HD - Sensor-/Aktor-Kabel
1404060

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, mit 3 LEDs, Kabellänge: 5 m, Hygienic Design, mit Edelstahlrändel

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Korrosionsschutz aller exponierten Metallteile durch Verwendung von Edelstahl 1.4404
Verschmutzungen schnell erkennen – dank heller Farbe
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose