SAC-4P-5,0-600/M12FS SH HD - Sensor-/Aktor-Kabel
1403987

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m, Hygienic Design, mit Edelstahlrändel

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Korrosionsschutz aller exponierten Metallteile durch Verwendung von Edelstahl 1.4404
Verschmutzungen schnell erkennen – dank heller Farbe
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung