VS-PNRJ45-PNRJ45-93K-10 - Patch-Kabel
1403874

Sercos III-Patch-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 3020 (verkehrsrot), RJ45-Stecker/IP20, gerade, auf RJ45-Stecker/IP20, gerade, Länge: 10 m

Produktdetails









Kompatible Produkte