QPD CW 4PE2,5 1X9-16 BK - Leitungsverbinder
1403846

Leitungsverbinder-Wanddurchführung einseitig mit QPD-Mutter, schwarz, 4+PE-polig, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, für Kabeldurchmesser 9 mm ... 16 mm.

Produktdetails









Ihre Vorteile

Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich
Sicherer Anschluss durch mechanische Kodierung gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105
Einfach und sicher - mit dem Leitungsverbinder können Leitungen schnell repariert oder verlängert werden, in Kombination mit dem Steckverbinder auch als Kupplungsverbindung