QPD P 4PE2,5 6-11 GY - Steckverbinder
1403783

Steckverbinder, Anschlussart: IDC-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grau, Leitungsaußendurchmesser: 6 mm ... 11 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte