VS-M12MS-IP20-94B-LI/3,0 - Netzwerkkabel
1403492

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, Stecker gerade M12, Kodierung: A / IP67, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 3 m

Produktdetails








Kompatible Produkte