SAC-3P- 1,5-PUR/A-1L-V 230V - Sensor-/Aktor-Kabel
1402985

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, Beschaltung: Varistor 230 V, Kabellänge: 1,5 m

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung