MBK 2,5/E-PE - Mini-Schutzleiterklemme
1402788

Mini-Schutzleiterklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, Montageart: NS 15, Farbe: grün-gelb

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Befinden sich die Mini-Schutzleiterklemme am Ende einer Klemmenleiste, so ist ein Endhalter, z. B. E/MK, zu setzen
Die grün-gelbe Gehäusefarbe signalisiert unverwechselbar die Schutzleiterfunktion der Klemme
Die Mini-Schutzleiterklemmen sind über ihre Fußelemente elektrisch mit der Tragschiene verbunden, so dass diese als PE-Sammelschiene genutzt werden kann
Diese Mini-Schutzleiterklemmen sind speziell für die 15-mm-Tragschiene NS 15 nach EN 60715 konstruiert worden