Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VS-VARAN-RJ45-Q - RJ45-Steckverbinder
1402410

RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 6, CAT5, Material: Kunststoff, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 23, Kabelabgang: gerade, VARAN

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Optimiert für den Einsatz im VARAN-Netzwerk
Einfache und zeitsparende Konfektion durch IDC-Schnellanschlusstechnik
Optimaler Begleiter beim Service oder Reparatur Einsatz im Feld, es werden keine Spezialwerkzeuge zur Montage benötigt