NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Tragschiene gelocht
1401763

Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), nach EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben

Produktdetails








Ihre Vorteile

Alle Tragschienen sind auch in konfektionierter Ausführung lieferbar
Auf hohe Maßgenauigkeit und Oberflächenvergütung ist besonderer Wert gelegt worden
Die Ausführung der Tragschienen entspricht der Europa-Norm EN 60715