NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10
-
Tragschiene ungelocht
1401695
Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Alle Tragschienen sind auch in konfektionierter Ausführung lieferbar
Auf hohe Maßgenauigkeit und Oberflächenvergütung ist besonderer Wert gelegt worden
Die Ausführung der Tragschienen entspricht der Europa-Norm EN 60715