SAC-3P-10,0-PUR/C - Sensor-/Aktor-Kabel
1400641

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Ventilstecker C (8 mm), Beschaltung: unbeschaltet, Kabellänge: 10 m

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung