Das Sicherheitsrelais dient als Kontakterweiterung für Sicherheitsrelais zur Not-Halt-, Schutztür- und Lichtgitterüberwachung und unterbricht Stromkreise sicherheitsgerichtet. Die Freigabestrompfade fallen unverzögert ab.
PSR-ME30-4NO-1NC-24DC-SC-SET35
-
Sicherheitsrelais
1397657
Set aus 35 Stück Sicherheitsrelais als Kontakterweiterung, 4 Freigabestrompfade, 1 Rückmeldestrompfad, zusammen mit Basisgerät bis Cat. 3, PL d nach EN ISO 13849, steckbare Schraubklemme, Breite 22,5 mm
Produktdetails
cULus Listed
Zulassungs-ID: E140324Functional Safety
Zulassungs-ID: 44-780-15124328Functional Safety
Zulassungs-ID: 44-780-15124328cULus Listed
Zulassungs-ID: E140324Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 3/PL d nach ISO 13849-1, SIL 2 nach EN IEC 62061, SIL 2 nach EN IEC 61508
4 unverzögerte Freigabestrompfade, 1 Meldestrompfad
1-kanalige Ansteuerung
Verstärkte Isolierung