Die Freigabestrompfade fallen je nach eingestellter Zeit 0,5 s … 30 s verzögert ab.
PSR-ME40-4NO-2NC-24DC-SC-SET35
-
Sicherheitsrelais
1397653
Set aus 35 Stück Sicherheitsrelais als Kontakterweiterung, Abfallverzögerung einstellbar von 0,5 s ... 30 s, 4 Freigabestrompfade, 1 Rückmeldestrompfad, zusammen mit Basisgerät bis Cat. 3, PL d nach EN ISO 13849, steckbare Schraubklemme, Breite 22,5 mm
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Sicherheitsrelais |
Produktfamilie | PSRclassic |
Anwendung | Erweiterungsmodul |
Ansteuerung | 1-kanalig |
Lebensdauer mechanisch | ca. 107 Schaltspiele |
Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zeiten | |
Ansprechzeit typisch | typ. 40 ms (bei Us automatischer Start) |
Rückfallzeit typisch | 50 ms (bei Anforderung über A1) |
Verzögerungszeitbereich | 0,5 s ... 30 s ±40 % |
Wiederanlaufzeit | < 1 s (Boot-Zeit) |
Wiederbereitschaftszeit | Verzögerungszeit + 500 ms |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 17 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², PGesamt max = 2,6 W + 14,4 W) |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Siehe Datenblatt, Kapitel "Isolationskoordination". |
Versorgung | |
Benennung | A1/A2 |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 77 mA (bei US) |
Leistungsaufnahme an US | typ. 1,85 W |
Einschaltstrom | < 2,5 A (typ. bei US, Δt = 1 ms) |
Filterzeit | 5 ms (bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Suppressordiode |
Digital: K1/K2 | |
Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtet |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 20,4 V ... 26,4 V |
Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 2 mA |
Filterzeit | 1 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
1 s (Testpulsrate Low-Testpulse) | |
Keine Helltestpulse / High-Testpulse erlaubt. | |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 50 Ω |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
Stromaufnahme | typ. 14 mA |
Relais: Freigabestrompfade (27/28, 37/38, 47/48, 57/58) | |
Beschreibung des Ausgangs | jeweils 2 NO in Reihe, sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
Anzahl der Ausgänge | 4 |
Kontaktausführung | 4 Freigabestrompfade |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Schaltleistung | min. 100 mW |
Einschaltstrom | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Grenzdauerstrom | 6 A (Derating und Lastgrenzkurve beachten) |
Quadr. Summenstrom | 72 A2 (Derating beachten) |
Schaltfrequenz | max. 0,5 Hz |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Ausgangssicherung | 10 A gL/gG |
4 A gL/gG (für Low-Demand-Applikationen) | |
Relais: Rückmeldestrompfad (15/16) | |
Beschreibung des Ausgangs | Diagnosekontakt, 2 NC in Reihe, potenzialfrei |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Kontaktausführung | 2 NC in Reihe |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Schaltleistung | min. 100 mW |
Einschaltstrom | min. 10 mA |
max. 1 A | |
Grenzdauerstrom | 1 A |
Quadr. Summenstrom | 1 A2 |
Schaltfrequenz | max. 0,5 Hz |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Ausgangssicherung | 1 A gL/gG |
Relais: Meldestrompfad (65/66) | |
Beschreibung des Ausgangs | 2 NC parallel, nicht sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung | min. 10 V AC/DC |
250 V AC/DC | |
Schaltleistung | min. 100 mW |
Einschaltstrom | max. 1 A |
Grenzdauerstrom | 1 A |
Quadr. Summenstrom | 1 A2 |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Ausgangssicherung | 1 A (gL/gG) |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Statusanzeige | 2 x LED (grün) |
Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 112,2 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe (Gehäuse) | verkehrsgrau B (RAL 7043) |
Material Gehäuse | PA |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 1 |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 3 |
Performance Level (PL) | d |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Schock | 15g |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, Amplitude 0,15 mm, 2g |
CE | |
Kennzeichnung | CE-konform |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
Einbaulage | vertikal oder horizontal |
Artikelnummer | 1397653 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA156 |
GTIN | 4063151782443 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 6.210 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5.815 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 34, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 260c4965-2b3e-41a5-96ad-835333c9313d |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 3/PL d nach ISO 13849-1, SIL 2 nach EN IEC 62061, SIL 2 nach EN IEC 61508
4 abfallverzögerte Freigabestrompfade, 1 Meldestrompfad und 1 Rückmeldestrompfad
1-kanalige Ansteuerung
Verstärkte Isolierung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg