Das Modul ist ein Axioline P I/O-Modul zur Verwendung im modularen Axioline P I/O-System. Das Modul ist ein modulares I/O-Gerät, das dem Axioline P-Lokalbus hinzugefügt werden kann, um I/O-Daten auf den Axioline P-Buskoppler zu übertragen, der der Station übergeordnet ist. Es dient zur Erfassung der Signale resistiver Temperatursensoren. Das Modul unterstützt alle gängigen Platin- und Nickelsensoren nach DIN EN 60751 und SAMA. Außerdem werden die Sensoren Cu10, Cu50, Cu53 und diverse KTY8x-Sensortypen unterstützt. Als eigensicheres I/O-Modul ermöglicht dieses Gerät den direkten Anschluss von eigensicheren Feld-I/Os an die Klemmen des Moduls. Das Modul ist voll Hot-Swap-fähig und darf unter Spannung entfernt werden.
AXL P EX IS RTD8 1F
-
Temperaturmodul
1397157
Axioline P, Temperaturerfassungsmodul, Analoge Eingänge: 8 (für resistive Temperatursensoren), Anschlusstechnik: 2-, 3-, 4-Leiter (geschirmt), Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, RTD-Funktionalität, eigensicher, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline P-Steckern
Produktdetails
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E196811UL Listed
Zulassungs-ID: FIILE E196811ATEX
Zulassungs-ID: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
Zulassungs-ID: 2024122309122109Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
8 analoge Eingabekanäle zum Anschluss von Temperatur-Messwiderständen (RTD)
Lineare Eingänge 500 Ω, 5 kΩ und 10 kΩ
Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Integrierte, digitale Sensorlinearisierung
Normierte Messwertdarstellung direkt in °C, °F oder Ω
Messwertanzeige im 16-Bit-Format oder im Floating-Point-Format
Programmierbare Filter
Kurzschlussgeschützte Eingänge
Temperaturstabilität
Sehr hohe Störfestigkeit
Geringe Störemission
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ...+70 °C
Hot-Swap-fähig
Gespeichertes Gerätetypenschild