Phoenix Contact Not-Halt-Schalter sind elektromechanische Schaltgeräte mit Schutzfunktion. Sie dienen zur sicheren Abschaltung oder Stillsetzung von Maschinen und Anlagen, um Personen- und Sachschaden zu vermeiden oder zu verringern. Das Portfolio umfasst eine modulares System sowie eine vorkonfigurierte Lösung. Die modularen Not-Halt-Schalter bestehen aus folgenden Komponenten: - Betätiger PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 - Modulhalter PSR-ESS-ACC-CB1-C... - 4 x Sicherer Kontaktgeber PSR-ESS-ACC-CB1-NC-EF-SC
PSR-ESS-ACC-CB1-NC-EF-SC
-
Kontaktgeber
1396559
Kontaktgeber für modulare Not-Halt-Schalter mit Zwangsöffnerkontakt (NC) für das sicherheitsgerichtete Abschalten, in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät geeignet bis PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), Bestückung nur mit 4 Kontaktgebern
Produktdetails
cUL Listed
Zulassungs-ID: E140324CCC-SDoC
Zulassungs-ID: 2021960305000263Functional Safety
Zulassungs-ID: B 029429 0031 Rev01Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Modulares System ermöglicht wirtschaftliche Lösung für individuelle Einsatzzwecke
Zwangsöffnend nach IEC 60947-5-1
In Applikationen mit geeignetem Auswertegerät geeignet bis PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Bestückung mit 4 Kontaktgebern