UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Batteriemodul
1396415

Batteriemodul (Gerät mit Batterie), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 128 Wh. Zur Verwendung mit einer QUINT-UPS für Umgebungstemperaturen (Laden) von 0 °C ... 60 °C und maximalem Ladestrom von 5 A. Für Laden unter 0 °C bitte zulässige USV V/C Level beachten.

Produktdetails









Kompatible Produkte