ANT-OMNI-0671-02
-
Antenne
1396318
Multiband-Rundstrahlantenne mit Vandalenschutz für Schaltschrankmontage, optional Wandmontage mit Zubehör, Frequenzband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, Gewinn: 2 dBi ... 4 dBi, Schutzart: IP67, stoßfest: IK10, seewasserbeständig, Anschluss: N (female)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Optimal geeignet für frei bewegliche oder stationäre Anwendungen in 2G/3G/4G/5G-Mobilfunknetzen
Universeller Einsatz durch großen Frequenzbereich
Beständig gegen Seewasser
Stoßfestes Gehäuse (IK08)
Zukunftssicherheit durch die Verwendung von bleifreien Materialien