ANT-OMNI-0671-01
-
Antenne
1396316
Multiband-Rundstrahlantenne für Wand- oder Mastmontage, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, Gewinn: 1 dBi ... 3 dBi, Schutzart: IP67, seewasserbeständig, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Antenne |
Lieferumfang | inklusive Montagewinkel und Mastschellen |
Abstrahlcharakteristik | Omnidirektional |
Gewinn | 2 dBi (617 MHz ... 960 MHz) |
1 dBi (1,4 GHz ... 1,6 GHz) | |
2 dBi (1,7 GHz ... 2,7 GHz) | |
3 dBi (3,3 GHz ... 7,1 GHz) | |
Öffnungswinkel vertikal | 70 ° (617 MHz ... 960 MHz) |
60 ° (1,4 GHz ... 2,7 GHz) | |
45 ° (3,3 GHz ... 5,9 GHz) | |
30 ° 6,0 GHz ... 7,1 GHz | |
Öffnungswinkel horizontal | 360 ° |
Polarisation | linear vertikal |
Frequenzband | 2400 MHz |
868 MHz | |
700 MHz | |
800 MHz | |
850 MHz | |
900 MHz | |
1700 MHz | |
1800 MHz | |
1900 MHz | |
2100 MHz | |
2600 MHz | |
3600 MHz | |
5 GHz | |
Frequenzbereich | 0,6 GHz ... 7,1 GHz |
Impedanz | 50 Ω |
Leistung maximal | 1,00 W |
Stehwellenverhältnis VSWR im 50-Ω-System | ≤ 3,50 |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart | N (female) |
Außendurchmesser | 30 mm ... 45 mm (Mast) |
Maßzeichnung |
|
Höhe | 158 mm |
Durchmesser | 24 mm |
Bohrlochdurchmesser | 6 mm |
Außenmaß | |
Außendurchmesser | 30 mm ... 45 mm (Mast) |
Material (Radom) | Kunststoff (glasfaserverstärkt) |
Material (Halterung) | Kunststoff (glasfaserverstärkt) |
Material (U-Schraube) | Edelstahl V2A |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Sonstige Beständigkeit | seewasserbeständig |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Windgeschwindigkeit | 220 km/h |
Sonstige Beständigkeit | seewasserbeständig |
Montageart | Wandmontage |
Mastmontage | |
Montagehinweis | Außen- und Innenbereich |
Artikelnummer | 1396316 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
Produktschlüssel | DNC6A2 |
GTIN | 4063151780616 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 206 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 141 g |
Zolltarifnummer | 85177100 |
Ursprungsland | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19070105 |
ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001698 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaxialkabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaxialkabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaxialkabel 1340147
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennenkabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennenkabel 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennenkabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennenkabel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Antennenkabel 2702140
-
CN-UB-70DC-6-BB - Überspannungsschutzgerät 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340125
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Wetterschutzband 2903182
Ihre Vorteile
Optimal geeignet für frei bewegliche oder stationäre Anwendungen in 2G/3G/4G/5G-Mobilfunknetzen
Universeller Einsatz durch großen Frequenzbereich
Beständig gegen Seewasser
Zukunftssicherheit durch die Verwendung von bleifreien Materialien
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg