Die robusten Stromversorgungen mit Schutzart IP67 eignen sich ideal für die dezentrale Versorgung im Feld. Das witterungsbeständige Aludruckguss-Gehäuse schützt die Geräte vor dem Eindringen von Staub und Wasser. So sorgen die Stromversorgungen auch in rauen Umgebungsbedingungen für eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Die unterschiedlichen Geräteanschlüsse bieten Flexibilität bei der Montage.
TRIO-PS67/1AC/24DC/10/M12/5P
-
Stromversorgung
1395808
Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER in Druckgussgehäuse IP67, M12-Rundsteckverbinder, Eingang: 1-phasig, 5-poliger Ausgang: 24 V DC / 10 A , Statischer Boost: bis 12,5 A (dauerhaft)
Produktdetails
AC-Betrieb | |
Netzform | Sternnetz (TN, TT, IT (PE)) |
Eingangsnennspannungsbereich | 120 V AC ... 240 V AC |
Eingangsspannungsbereich | 120 V AC ... 240 V AC ±10 % |
Einschaltspannung | > 85 V AC |
Abschaltspannung | < 85 V AC |
Spannungsfestigkeit max. | ≤ 300 V AC 15 s |
Landesnetzspannung typisch | 120 V AC |
230 V AC | |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Einschaltstromstoß | ≤ 25 A (typisch) |
Einschaltstromstoßintegral (I2t) | < 0,5 A2s |
Einschaltstromstoßbegrenzung | typ. 25 A (nach 1 ms) |
Frequenzbereich AC | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Frequenzbereich (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Netzausfallüberbrückungszeit | > 17 ms (120 V AC) |
> 17 ms (230 V AC) | |
Stromaufnahme | 2,3 A (120 V AC) |
1,2 A (240 V AC) | |
Nennleistungsaufnahme | 285 VA |
Schutzbeschaltung | Transientenüberspannungsschutz; Varistor |
Einschaltzeit | < 1 s |
Eingangssicherung | 6,3 A (intern (Geräteschutz)) |
Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 6 A ... 16 A (US/CAN: branch circuit protection 20 A) (Charakteristik B, C, D, K oder vergleichbar) |
Ableitstrom gegen PE | < 3,5 mA |
DC-Betrieb | |
Eingangsnennspannungsbereich | 132 V DC ... 250 V DC |
Einschaltspannung | ≥ 95 V DC |
Abschaltspannung | < 95 V DC |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Netzausfallüberbrückungszeit | > 17 ms |
Stromaufnahme | 2,1 A (132 V DC) |
1,1 A (250 V DC) | |
Leistungsfaktor (cos phi) | > 93 |
Wirkungsgrad | typ. 91 % (120 V AC) |
typ. 92 % (230 V AC) | |
Nennausgangsspannung | 24 V DC ±1 % (PELV) |
Nennausgangsstrom (IN) | 10 A |
Statischer Boost (IStat.Boost) | 12,5 A (UN 230 V AC / 220 V DC) |
Derating Statischer BOOST | > 40 °C ... 50 °C 1 %/K> 50 ... 60 °C 0,22 %/K (UN 230 V AC / 220 V DC, PStat.Boost = PN x 1,25) |
Dynamischer Boost (IDyn.Boost) | 15 A (5 s) |
Derating | > 40 °C ... 50 °C (1 % / K) |
Rückspeisefestigkeit | ≤ 35 V DC |
Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | ≤ 30 V DC |
Regelabweichung | < 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
Restwelligkeit | ≤ 10 mVSS |
Kurzschlussfest | ja |
Ausgangsleistung | 240 W |
300 W | |
360 W (5 s) | |
Verlustleistung Leerlauf maximal | < 2 W (120 V AC) |
< 2 W (230 V AC) | |
Verlustleistung Nennlast maximal | < 25 W (120 V AC) |
< 21 W (230 V AC) | |
Anstiegszeit | ≤ 12 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Parallelschaltbarkeit | ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung |
Serienschaltbarkeit | ja |
Signal Relais 13/14 | |
Default | geschlossen |
Digital | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
Eingang | |
Anschlussart | M12-Rundsteckverbinder |
Kodierung | S |
Verriegelungsart | Schraubverriegelung M12 |
Polzahl | 3 |
Ausgang | |
Anschlussart | M12-Rundsteckverbinder |
Kodierung | L |
Verriegelungsart | Schraubverriegelung M12 |
Polzahl | 5 |
Signal | |
Anschlussart | M12-Rundsteckverbinder |
Kodierung | A |
Verriegelungsart | M12 |
Polzahl | 5 |
Signalisierungsarten | LED |
Potenzialfreier Signalkontakt | |
Statusanzeige | 2 x LED (grün) |
Signalausgang: LED-Statusanzeige | |
Benennung Signalisierung | AC OK |
Statusanzeige | LED |
Farbe | grün |
AC OK | ACIn > 0,45 x ACN (ACN = 108 V AC) |
Signalausgang: LED-Statusanzeige | |
Benennung Signalisierung | DC OK |
DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
Anzahl Phasen | 1 |
Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 3 kV AC (Typprüfung) |
1,5 kV AC (Stückprüfung) |
Produkttyp | Stromversorgung |
Produktfamilie | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 850000 h (25 °C) |
> 460000 h (40 °C) | |
> 190000 h (60 °C) | |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | I |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Artikelabmessungen | |
Breite | 136 mm |
Höhe | 240 mm |
Tiefe | 53 mm |
Bohrloch | |
Durchmesser | 5,6 mm |
Einbaumaß | |
Einbauabstand rechts/links | 10 mm / 10 mm |
Einbauabstand oben/unten | 0 mm / 100 mm |
Montageart | Wandmontage |
Schutzlackiert | nein |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse / Klemmen) | V0 |
Gehäusematerial | Metall |
Ausführung der Gehäuse | Aluminium (AlMg3) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Startup type tested) | -40 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Klimaklasse | 4K26 (EN 60721-3-4) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 100 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 100 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. |
Überspannungskategorie | |
EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) |
II (≤ 4000 m) | |
Elektrische Sicherheit | |
Normbezeichnung | Elektrische Sicherheit |
Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 |
Schutzkleinspannung | |
Normbezeichnung | Schutzkleinspannung |
Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Sichere Trennung | |
Normbezeichnung | Sichere Trennung |
Normen/Bestimmungen | IEC 61558-2-16 |
Stromversorgungsgeräte für Niederspannung mit Gleichstromausgang | |
Normbezeichnung | Stromversorgungsgeräte für Niederspannung mit Gleichstromausgang |
Normen/Bestimmungen | EN 61204-3 |
Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte | |
Normbezeichnung | Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte |
Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 |
Grenzwerte für Oberschwingungsströme | |
Normbezeichnung | Grenzwerte für Oberschwingungsströme |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-2 |
Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) | |
Normbezeichnung | Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) |
Normen/Bestimmungen | EN/IEC 60529 |
UL | |
Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
Störaussendung | Störaussendung nach EN 61000-6-3 (Wohn- und Gewerbebereich) und EN 61000-6-4 (Industriebereich) |
Störfestigkeit | Störfestigkeit nach EN 61000-6-1 (Wohnbereich), EN 61000-6-2 (Industriebereich) |
Leitungsgeführte Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55011 (EN 55022) |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
Oberschwingströme | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (Klasse A) | |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Bemerkung | Kriterium A |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
Frequenzbereich | 1 GHz ... 2 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
Frequenzbereich | 2 GHz ... 6 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | 4 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
Ausgang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
Signal | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium A |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 4 - symmetrisch) |
4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
Signal | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium A |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Eingang/Ausgang | unsymmetrisch |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
Spannungseinbrüche | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
Spannung | 230 V AC |
Frequenz | 50 Hz |
Spannungseinbruch | 70 % |
Anzahl der Perioden | 25 Perioden |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannungseinbruch | 40 % |
Anzahl der Perioden | 10 Perioden |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannungseinbruch | 0 % |
Anzahl der Perioden | 1 Periode |
Bemerkung | Kriterium A |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
Funkstörspannung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Funkstörstrahlung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Kriterium C | Zeitweilige Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst korrigiert oder durch Betätigung der Bedienelemente wiederherstellbar ist. |
Artikelnummer | 1395808 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | H1 - Stromversorgungen |
Produktschlüssel | CMPF13 |
GTIN | 4063151779092 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.703 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 6 g |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DK-135371-A1-ULEU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Diboron trioxide (CAS-Nr.: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-Nr.: 1317-36-8) | |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) | |
SCIP | a3c6400a-9af0-4bf9-b8d5-b4ffc91d55f6 |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 113,7 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
SACC-M12FSS-2PEPL-CM SH - Power-Steckverbinder 1080227
-
SAC-3P- 1,0-PUR/M12FSS PE - Powerleitung 1176479
-
SACC-M12MSL-4PL-CM SH - Power-Steckverbinder 1080239
-
SACC-M12MSL-4FEPL-CL - Power-Steckverbinder 1151368
-
SAC-5P-M12MSL/ 1,5-280 FE - Powerleitung 1414883
-
SACC-M12FS-5PL M - Steckverbinder 1424652
-
SAC-5P- 1,5-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1669822
-
SAC-5P-M12MSL/3,0-280/FSL FE - Powerleitung 1425012
-
SAC-5P-M12MSL/3,0-500/FSL FE - Powerleitung 1425016
Ihre Vorteile
Direkte Installation am Verbraucher im Feld spart Leitungslänge und schafft Platz im Schaltschrank
Robustes Aludruckgussgehäuse gewährleistet eine hohe Anlagenverfügbarkeit gegenüber extremen Umgebungsbedingungen (Temperatur, Staub und Wasser)
Hohe Schock-, Vibrations- und Spannungsfestigkeit
Erhöhte Diagnosemöglichkeit im Feld durch DC OK-LED
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg