EMLP (29X9)R/CHARX - Etikett
1387069

Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 500

Produktdetails









Ihre Vorteile

Komplette Kennzeichnungslösung bestehend aus einem bedruckbaren Etikett sowie einem geeigneten Schutzlaminat (EML-PR 29X9R/CHARX) für den Außeneinsatz
Die Geometrie des Etiketts wurde speziell an das Design der Phoenix Contact AC-Ladekabel angepasst, so dass der Kunde eine optisch und technisch hochwertige Lösung erhält
Die AC-Ladekabel können individuell (z. B. Firmenlogo) beschriftet werden
Hohe Flexibilität und schnelle Reaktion auf kundenspezifische Wünsche
Die Marker eignen sich auch zur Kennzeichnung von elektrischen Bauteilen, Geräten und Tastern
Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ...-Rollendruckern von Phoenix Contact