TBUS8-20-BRIDGE-7035 - Tragschienen-Busverbinder
1387011

Montageart Tragschienenmontage
Verpackungsart verpackt im Karton

Tragschienen-Busadapter für ICS, Baubreite: 20 mm, 8 parallele Pole, Farbe lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Produktdetails









Ihre Vorteile

Integrierbar in Geräteapplikation auf Basis von ME-IO- und ICS-Gehäusen
Höhere maximale Leiterplattenfläche
Verbindung der Pole im Feldeinsatz durch FMC-Steckverbinder