TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Tragschienen-Busverbinder
1387008

Tragschienen-Busadapter für ICS, Baubreite: 25 mm, 8 parallele Pole, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Integrierbar in Geräteapplikation auf Basis von ME-IO- und ICS-Gehäusen
Höhere maximale Leiterplattenfläche
Verbindung der Pole im Feldeinsatz durch FMC-Steckverbinder