FL WLAN 1120
-
Funkmodul
1386091
WLAN-Client, Soft Access Point, Wi-Fi 6, mit internen Antennen (MIMO) zur Einlochmontage, IP66/68, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ac, ax, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz, Anschlussdaten: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: für LAN, http/https, CLI, REST-API
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Funkmodul |
Bauform | Stand-alone |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II (IEC 61010-1) |
Funkkarte | |
Ausführung | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
Montagehinweis | fest eingebaut |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,1 W |
Prüfstrecke | 24-V-Versorgung / Funktionserde 500 V DC 1 min |
Ethernet-Schnittstelle / Alle anderen Potentiale 2,25 kV DC 1 min | |
Versorgung: Modulelektronik | |
Anschlusstechnik | COMBICON |
Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
Hinweis zur Anschlussart | Empfohlener Leitungsquerschnitt: 0,75 mm² |
Empfohlene Aderendhülse: Anschlusslänge 10 mm | |
Empfohlene Crimpzange: Trapez oder Vierkant | |
Benennung | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
Polzahl | 3 |
Querschnittsbereich AWG | 24 ... 16 |
Versorgungsspannung | 24 V DC (SELV) |
Versorgungsspannungsbereich | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
Versorgungsstrom | typ. 170 mA (bei Unom/ 20°C/ max. Datendurchsatz) |
Stromaufnahme | max. 620 mA (bei Umin/ Tmax/ max. Datendurchsatz) |
1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 | |
Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 10 mm |
Antenne | |
Anzahl | 2 |
Anschlussart | fest eingebaut |
Hinweis zur Anschlussart | MIMO |
Gewinn | 5 dBi |
Funktionen | |
Konfiguration | Web-based Management, automatisierbares CLI, REST-API |
Quality of Service (QoS) | ja |
Funkzulassungen | Europa, weitere Länder im E-Shop |
Länderunterstützung | Belgien |
Bulgarien | |
Dänemark | |
Deutschland | |
Estland | |
Finnland | |
Frankreich | |
Griechenland | |
Großbritannien | |
Irland | |
Italien | |
Lettland | |
Liechtenstein | |
Litauen | |
Luxemburg | |
Malta | |
Niederlande | |
Norwegen | |
Österreich | |
Polen | |
Portugal | |
Rumänien | |
Schweden | |
Schweiz | |
Slowakei | |
Slowenien | |
Spanien | |
Tschechien | |
Ungarn | |
Zypern (Rep.) | |
Japan | |
China | |
Singapur | |
Ethernet (RJ45) | |
Anzahl Schnittstellen | 1 |
Anschlussart | RJ45 |
Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
Übertragungsphysik | Kupfer |
Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
Anzahl der Kanäle | 1 (RJ45-Ports) |
Wireless | |
Benennung | Wireless LAN |
Anschlussart der Antenne | (intern) |
Frequenzband | 2,4 GHz |
5 GHz | |
Funkstandard | WLAN |
IEEE 802.11 | |
a | |
b | |
g | |
n | |
ac | |
ax | |
Wi-Fi 6 | |
Sendeleistung | max. 20 dBm (mit zwei Antennen) |
Anzahl der Funk-Interfaces | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Anschließbare Funkmodule | 20 (10 pro virtuellem Interface im AP-Mode) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 62,8 mm |
Höhe | 36,5 mm |
Tiefe | 113,2 mm |
Hinweis zu Maßangaben | Aufbaumaß außen |
Material Bodenplatte | Zinkdruckguss, vernickelt |
Material Gehäuse | PC |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 60 °C |
Schutzart | IP65 |
IP66 | |
IP67 | |
IP68 | |
Hinweis | Schutzart in montiertem Zustand |
Luftdruck (Betrieb) | 800 hPa ... 1080 hPa (bis zu 2000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (bis zu 3500 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (nicht kondensierend) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (nicht kondensierend) |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | ± 6 kV |
Luftentladung | ± 8 kV |
Indirekte Entladung | ± 6 kV |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 1000 MHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m |
Frequenzbereich | 1000 MHz ... 6000 MHz |
Prüffeldstärke | 3 V/m |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Bemerkung | ±2,2 kV |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Signal | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
± 1 kV (asymmetrisch) | |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Spannung | 10 V |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55032 |
Prüfergebnis | Klasse B |
Montageart | Einlochmontage |
Montagehinweis | interne Antenne |
Artikelnummer | 1386091 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNN2W4 |
GTIN | 4063151762308 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 371 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 333 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170501 |
ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000816 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 80-05-7) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-Nr.: 3147-75-9) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
Bruttodatenrate bis 2400 MBit/s
Fast Roaming in mobilen Anwendungen
Steuerbar über REST-API
Höchste Sicherheit WPA 2/3
RJ45 mit 10/100/1000 MBit/s
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg