cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20181123Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 12 |
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: lichtgrau, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: ICC..-PSC2,5/..-5,0, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: ICC 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, bedruckte Variante
Produkttyp | Leiterplattenstecker |
Produktfamilie | ICC..-PSC2,5/..-5,0 |
Produktlinie | COMBICON Terminals M |
Bauform | Standard |
Polzahl | 4 |
Rastermaß | 5 mm |
Anzahl der Anschlüsse | 4 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Anzahl der Potenziale | 4 |
Eigenschaften | |
Nennstrom IN | 16 A |
Nennspannung UN | 320 V |
Durchgangswiderstand | 1,25 mΩ |
Bemessungsspannung (III/3) | 250 V |
Bemessungsstoßspannung (III/3) | 4 kV |
Bemessungsspannung (III/2) | 320 V |
Bemessungsstoßspannung (III/2) | 4 kV |
Bemessungsspannung (II/2) | 630 V |
Bemessungsstoßspannung (II/2) | 4 kV |
Anschlusstechnik | |
Steckverbindersystem | ICC 2,5 |
Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
Kontaktart | Buchse |
Verriegelung | |
Verriegelungsart | ohne |
Befestigungstyp | ohne |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss mit Zughülse |
Anschlussrichtung Leiter/Platine | 0 ° |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Abisolierlänge | 7 mm |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Materialangaben - Kontakt | |
Hinweis | WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material Kontakt | Cu-Legierung |
Oberflächenbeschaffenheit | galvanisch verzinnt |
Metalloberfläche Klemmstelle (Deckschicht) | Zinn (4 - 8 µm Sn) |
Metalloberfläche Klemmstelle (Zwischenschicht) | Nickel (1,3 - 3 µm Ni) |
Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht) | Zinn (4 - 8 µm Sn) |
Metalloberfläche Kontaktbereich (Zwischenschicht) | Nickel (1,3 - 3 µm Ni) |
Metalloberfläche Lötbereich (Deckschicht) | Zinn (Sn) |
Metalloberfläche Lötbereich (Zwischenschicht) | Nickel (Ni) |
Materialangaben - Gehäuse | |
Farbe (Gehäuse) | lichtgrau (7035) |
Isolierstoff | PA |
Isolierstoffgruppe | I |
CTI nach IEC 60112 | 600 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Glühdraht-Entflammbarkeitszahl GWFI nach EN 60695-2-12 | 850 |
Glühdraht-Entzündungstemperatur GWIT nach EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatur der Kugeldruckprüfung nach EN 60695-10-2 | 125 °C |
Maßzeichnung |
|
Rastermaß | 5 mm |
Breite [w] | 22,5 mm |
Höhe [h] | 15 mm |
Länge [l] | 18,77 mm |
Kodierung | Details siehe Produktzeichnung unter dem Reiter „Downloads“. |
Sicherheitshinweis | |
Sicherheitshinweis | WARNUNG: Die Steckverbinder dürfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie eine unsachgemäße Verwendung können Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben. |
• WARNUNG: Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb. Die Produkte sind regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Setzen Sie defekte Produkte sofort außer Betrieb. Tauschen Sie beschädigte Produkte aus. Eine Reparatur ist nicht möglich. | |
• WARNUNG: Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf unter Berücksichtigung der nachfolgenden Sicherheitshinweise das Produkt installieren und betreiben. Das Fachpersonal muss mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut sein. Es muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Das entsprechende Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass für Installation und Betrieb elektrotechnisch fachkundiges Personal erforderlich ist. | |
• Der Artikel ist als ungekapselter Stecker für den Einbau in ein Gehäuse vorgesehen. | |
• Betreiben Sie den Steckverbinder nur im vollständig gesteckten Zustand. |
Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Mehrmaliges Anschließen und Lösen | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Zugprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Leiterquerschnitt/Leiterart/Zugkraft Sollwert/Istwert | 0,2 mm² / starr / > 10 N |
0,2 mm² / flexibel / > 10 N | |
2,5 mm² / starr / > 50 N | |
2,5 mm² / flexibel / > 50 N | |
Steck- und Ziehkräfte | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Anzahl der Zyklen | 25 |
Steckkraft je Pol ca. | 9,2 N |
Ziehkraft je Pol ca. | 8,7 N |
Beständigkeit von Aufschriften | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Polarisation und Kodierung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Sichtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Maßprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Beschleunigung | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Lebensdauerprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Stehstoßspannung auf Meereshöhe | 4,8 kV |
Durchgangswiderstand R1 | 1,25 mΩ |
Durchgangswiderstand R2 | 1,28 mΩ |
Steckzyklen | 25 |
Isolationswiderstand benachbarte Pole | > 1 TΩ |
Klimatische Prüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korrosionsbeanspruchung | 0,2 dm3 SO2 auf 300 dm3/40 °C/1 Zyklus |
Wärmebeanspruchung | 100 °C/168 h |
Stehwechselspannung | 2,21 kV |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Derating-Kurve) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Thermische Prüfung | Prüfgruppe C | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Geprüfte Polzahl | 4 |
Isolationswiderstand | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolationswiderstand benachbarte Pole | > 1 TΩ |
Luft- und Kriechstrecken | | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolierstoffgruppe | I |
Kriechstromfestigkeit (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Bemessungsisolationsspannung (III/3) | 250 V |
Bemessungsstoßspannung (III/3) | 4 kV |
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/3) | 3 mm |
Mindestwert der Kriechstrecke (III/3) | 3,2 mm |
Bemessungsisolationsspannung (III/2) | 320 V |
Bemessungsstoßspannung (III/2) | 4 kV |
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/2) | 3 mm |
Mindestwert der Kriechstrecke (III/2) | 1,6 mm |
Bemessungsisolationsspannung (II/2) | 630 V |
Bemessungsstoßspannung (II/2) | 4 kV |
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (II/2) | 3 mm |
Mindestwert der Kriechstrecke (II/2) | 3,2 mm |
Verpackungsart | verpackt im Karton |
Artikelnummer | 1384080 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
Produktschlüssel | ACHAFC |
GTIN | 4063151758387 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 7,388 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 6,6 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |