SAC-4P-20,0-PVC/M12FS SH VA
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1382309
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 20 m
Produktdetails
| Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
| Polzahl | 4 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Kodierung | A |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | TPU GF |
| Material Verschraubung | Edelstahl |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | freies Leitungsende |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Buchse gerade M12 |
| Polzahl | 4 |
| Kodierungsart | A |
| Leitungslänge | 20 m |
| PVC schwarz [PVC] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 52 kg/km |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | PVC schwarz [PVC] |
| Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,4 mm ±0,02 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,90 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PVC |
| Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
| ≥ 0,76 mm (Außenmantel) | |
| Gesamtverseilung | 4 Adern längsverseilt |
| Optische Schirmbedeckung | 85 % |
| Leiterwiderstand max. | max. 58 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ*km (bei 20 °C) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
| Prüfspannung | ≥ 3000 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 30 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 59 mm |
| Flammwidrigkeit | nach UL-Style 2464 |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Besondere Eigenschaften | Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen |
| silikonfrei | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
| Artikelnummer | 1382309 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1CJA |
| GTIN | 4063151755607 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.049 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.049 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg