ICC20-TS2,5/3L5,0-7035 - Leiterplattenklemme
1380485

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 300 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: ICC..-TS2,5/..L5,0, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: H1L Philipps-Recess mit Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: lichtgrau, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,15 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton. Artikel mit seitlichem Pinabgang links

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Anordnung der Klemme orthogonal zur Leiterplatte für optimale Zugänglichkeit in tragschienenmontierten Geräten
Weltweit anerkannter und bewährter Schraubanschluss
Einfache Handhabung in wenigen Schritten
Feste Verdrahtung und reduzierte Anzahl von Einzelteilen
Auswahl zwischen verschiedenen Rastermaßen