CHARX-PROTECT-11-22KW - Überspannungsableiter Typ 2
1380466

CHARX protect retrofit, Überspannungsschutz-Set zum Schutz von Ladestationen mit einer Leistung von 11 kW ... 22 kW, z. B. Wallboxen. Überspannungsableiter, bestehend aus Basiselement mit Push-in-Anschlusstechnik, Fernmeldekontakt und Schutzsteckern, Nennspannung: 230 V AC, 3+1-Schaltung

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schnelle Installation und Inbetriebnahme
Flexibler Einsatz mit Ladestationen von 11 kW ... 22 kW
Flexible Wahl des Kabelquerschnitts dank variablem Dichtbereich
Zeitersparnis bei der Verdrahtung dank Push-in-Anschlusstechnik
Kein zusätzliches Installationsmaterial nötig dank Durchgangsverdrahtung