FR 1,27/ 32-FWL - IDC-Federleisten
1378549

Rastermaß 1,27 mm
Anschlussart Schneidanschluss
Verpackungsart Tray

IDC-Federleiste, Nennstrom: 1,4 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 32, Rastermaß: 1,27 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Buchse

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Zeitersparnis im Entwicklungsprozess durch kundenspezifische Simulationen zur Datenintegrität
Design-in-Support bei der Geräteentwicklung durch MCAD-/ECAD-Daten und kostenlosen Musterservice
Vorkonfektioniert bestellbar: IDC-Federleisten mit Flachbandkabel erlauben den sofortigen Einsatz im Gerät
Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität

Häufig gestellte Fragen


Muss ich den IDC-Stecker selbst konfektionieren?

Nein, auf Wunsch übernehmen wir die Konfektionierung der IDC-Federleiste für Sie. Nutzen Sie unseren Konfigurator zur individuellen Gestaltung Ihrer Flachbandkabel-Baugruppe bereits ab 50 Stück. Legen Sie die gewünschten Produktmerkmale wie z. B. Pol... Mehr anzeigen

Nein, auf Wunsch übernehmen wir die Konfektionierung der IDC-Federleiste für Sie. Nutzen Sie unseren Konfigurator zur individuellen Gestaltung Ihrer Flachbandkabel-Baugruppe bereits ab 50 Stück. Legen Sie die gewünschten Produktmerkmale wie z. B. Polzahl und Leitungslänge fest. Darüber hinaus können Sie die IDC-Federleisten mit einer Zugentlastung versehen, um die Lebensdauer des Steckverbinders zu erhöhen. Als Muster sind konfektionierte Artikel mit 10 cm Leitungslänge ab Lager verfügbar. Sie sind unter der Bezeichnung SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = Polzahl) zu finden.

Weniger anzeigen

Welche Merkmale kann ich bei dem Konfigurator für die Kabelkonfektionierung konfigurieren?

Im Konfigurierungsprozess legen Sie folgende Produktmerkmale fest:
1. Die gewünschte Polzahl
2. Die gewünschte Leitungslänge
3. Die Anzahl der verwendeten IDC-Federleisten
4. Die Orientierung der IDC-Federleisten auf dem FlachbandkabelMehr anzeigen

Im Konfigurierungsprozess legen Sie folgende Produktmerkmale fest:
1. Die gewünschte Polzahl
2. Die gewünschte Leitungslänge
3. Die Anzahl der verwendeten IDC-Federleisten
4. Die Orientierung der IDC-Federleisten auf dem Flachbandkabel
5. Das Anbringen einer optionalen Zugentlastung

Weniger anzeigen

Wie kann ich Muster für meine konfektionierten IDC-Federleisten beziehen?

Als Standard sind Artikel in jeder Polzahl mit 10 cm Leitungslänge verfügbar. Sie sind unter der Bezeichnung SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = Polzahl) zu finden. Auch individuelle Kabelkonfektionen sind ab einer geringen Stückzahl von 50 Stück ü... Mehr anzeigen

Als Standard sind Artikel in jeder Polzahl mit 10 cm Leitungslänge verfügbar. Sie sind unter der Bezeichnung SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = Polzahl) zu finden. Auch individuelle Kabelkonfektionen sind ab einer geringen Stückzahl von 50 Stück über den Online-Konfigurator bestellbar. Wir unterstützen gern bei weiteren Fragen.

Weniger anzeigen

Welches Flachbandkabel wird für die IDC-Federleiste verwendet?

Um eine zuverlässige Verbindung zwischen IDC-Federleiste und Leitung sicherzustellen, muss die Flachbandleitung bestimmte technische Eigenschaften wie ein Rastermaß von 0,635 mm haben. In einem Anwenderhinweis werden die erforderlichen Details für di... Mehr anzeigen

Um eine zuverlässige Verbindung zwischen IDC-Federleiste und Leitung sicherzustellen, muss die Flachbandleitung bestimmte technische Eigenschaften wie ein Rastermaß von 0,635 mm haben. In einem Anwenderhinweis werden die erforderlichen Details für die Selbstkonfektionierung mit optionaler Zugentlastung beschrieben. Den Anwenderhinweis finden Sie im Download-Bereich des Artikels.
Die fertig konfektionierte Kabelassemblierung ist unter dem konfigurierbaren Artikel 1498845 FR 1,27 CA erhältlich.

Weniger anzeigen


FAQ anzeigen