UL Recognized
Zulassungs-ID: E118976-20240611Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 5 A | 18 |
Durchführungsstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 5 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 10, Artikelfamilie: DD21H 0,85/..-PT, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS DD, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 5 A | 18 |
In welcher Farbe sind die Artikel verfügbar?
Unsere Standardfarbe ist schwarz.
Gibt es Kodierungen für diese Artikel?
Ja, die Kodierungen sind bereits im Gehäuse integriert.
Kann ich auch zwei einzelne Stecker in eine Grundleiste stecken?
Bei CONNEXIS D32 können auch zwei einzelne Stecker in eine doppelreihige Grundleiste gesteckt werden.
Gibt es die Stecker auch mit Verrastung?
Ja, alle Stecker der Serie CONNEXIS besitzen eine Verrastung.
Welche Schutzart besitzen die Artikel?
Die Stecker sind nach IP20 zugelassen.
Was muss ich bei der Auswahl des Kabels beachten?
Sie müssen den passenden Crimpkontakt zum Leiterquerschnitt wählen.