AXL F PSRTD8 1F
-
Sicherheitsmodul
1374265
Axioline F, Temperaturerfassungsmodul, Funktionale Sicherheit, Eingänge für resistive Temperatursensoren, PROFIsafe, ausschließlich zum Anschluss an Phoenix Contact- oder Siemens-Steuerung, Sichere analoge Eingänge: 8 (1-kanalige Belegung), 4 (2-kanalige Belegung), Anschlusstechnik: 2-, 3-, 4-Leiter (geschirmt), Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Breite | 53,6 mm |
Höhe | 126,1 mm |
Tiefe | 54 mm |
Hinweis zu Maßangaben | Gehäusemaße |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Axioline F-Lokalbus | |
Anschlussart | Bussockelmodul |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
Modul | |
Eingabeadressraum | 22 Byte |
Ausgabeadressraum | 5 Byte |
Analog | |
Benennung Eingang | Sichere analoge Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | Eingänge für resistive Temperatursensoren |
Anzahl der Eingänge | 8 (1-kanalige Belegung) |
4 (2-kanalige Belegung) | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter (geschirmt) |
Auflösung A/D-Wandler | 24 Bit |
Datenformate | Normierte Darstellung |
Messwertdarstellung | 16 Bit (15 Bit + Vorzeichen) |
Nennwert der Stromquellen | 100 µA |
Widerstandsbereich linear | 0 Ω ... 327,67 Ω (Auflösung: 0,01 ) |
0 Ω ... 3276,7 Ω (Auflösung: 0,1 ) | |
0 kΩ ... 5400 Ω (Auflösung: 1 ) | |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz der Eingänge |
Transientenschutz der Eingänge; Suppressordiode | |
Transientenschutz der Sensorversorgungen |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Axioline F |
Anwendung | Funktionale Sicherheit |
Eingänge für resistive Temperatursensoren | |
PROFIsafe | |
ausschließlich zum Anschluss an Phoenix Contact- oder Siemens-Steuerung | |
Bauform | modular |
Einbaulage | beliebig |
Lieferumfang | inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern |
Betriebsart | PROFIsafe 2.6.1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1) |
Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1) |
Potenziale: Versorgung des Axioline F-Lokalbusses (UBus) | |
Versorgungsspannung | 5 V DC (über Bussockelmodul) |
Stromaufnahme | typ. 115 mA (bei UBus 5 V DC) |
Potenziale: Peripherieversorgung (UA) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (Power-Steckverbinder) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 10 mA |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
Verpolschutz () | |
Untersspannunngserkennung; bei 16,8 V | |
Überspannungserkennung; ja, bei 33,5 V |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben im Kapitel Leiterquerschnitte sowie Abisolier- und Einstecklängen. |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -35 °C ... 60 °C |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort | min. IP54 |
Hinweis | Empfehlung Setzen Sie das AXL F PSRTD8 1F nicht in schadgashaltiger Atmosphäre ein. |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 108 kPa |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schutzklasse | III (IEC 61140-1) |
Luft- und Kriechstrecken | |
Luft- und Kriechstrecken | IEC 60664-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 1374265 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DNA522 |
GTIN | 4063151733094 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 244,47 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 189,88 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
8 sichere Eingänge bei 1-kanaliger Belegung
4 sichere Eingänge bei 2-kanaliger Belegung
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg