FR 1,27/ 50-FV 6,25 - SMD-Federleisten
1374033

SMD-Federleiste, Nennstrom: 2,2 A, Prüfspannung: 840 V AC, Polzahl: 50, Rastermaß: 1,27 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Buchse, Montage: SMD-Löten

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die erstmalige High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 28 GBit/s im etablierten Marktstandard bietet neue Design-Möglichkeiten.​
Robuste 6- bis 100-polige Board-to-Board- und Wire-to-Board-Steckverbinder sorgen für mehr Flexibilität in der Komponentenauswahl.
Zeitersparnis im Entwicklungsprozess durch kundenspezifische Simulationen zur Datenintegrität
Vergoldete Kontaktstellen ermöglichen langzeitstabile Signalübertragung und Ströme bis zu 2,3 A.
Design-in-Support bei der Geräteentwicklung durch MCAD-/ECAD-Daten und kostenlosen Musterservice

Häufig gestellte Fragen


Kann ich auch spezifische Varianten erhalten?

Ja, neben den Standardartikeln entwickeln wir auch kundenspezifische Varianten für die geräteinterne Verbindung von Leiterplatten. Gern beraten wir Sie bei der Gestaltung und Umsetzung Ihrer Anforderungen.


Was macht den Board-to-Board-Steckverbinder FR 1,27 so besonders?

video thumbnail of faq answer

Durch die neue Serie FR 1,27 werden die bisherigen Produkteigenschaften in vielem übertroffen.
Die vergoldeten Kontakte führen zu einem verbesserten Stromübertragungsverhalten, sodass der Nennstrom pro Kontakt nun 2,3 A beträgt. Darüber hinaus eig... Mehr anzeigen

Durch die neue Serie FR 1,27 werden die bisherigen Produkteigenschaften in vielem übertroffen.
Die vergoldeten Kontakte führen zu einem verbesserten Stromübertragungsverhalten, sodass der Nennstrom pro Kontakt nun 2,3 A beträgt. Darüber hinaus eignet sich die neue Produktserie FR 1,27 für die High-Speed-Datenübertragung von bis zu 28 GBit/s.

Weniger anzeigen

Kann ich auch höhere Nennströme als 2,3 A pro Kontakt erreichen?

Die Obergrenze des Nennstroms beträgt 2,3 A pro Kontakt für einen voll bestromten Steckverbinder. Werden z. B. sechs Pole bestromt, können 3,7 A pro Kontakt erreicht werden (bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C).... Mehr anzeigen

Die Obergrenze des Nennstroms beträgt 2,3 A pro Kontakt für einen voll bestromten Steckverbinder. Werden z. B. sechs Pole bestromt, können 3,7 A pro Kontakt erreicht werden (bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C).

Weniger anzeigen

Ich verwende zurzeit einen Board-to-Board-Steckverbinder im Raster 1,27 von einem anderen Hersteller. Ist ein Wechsel zum neuen FR 1,27 sehr aufwendig?

Nein, der neue FR 1,27-Steckverbinder ist mit den einschlägigen Marktbegleitern kompatibel. Die entsprechenden Prüfberichte sind auf Anfrage erhältlich.


In welchen Polzahlen ist der Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FR 1,27 verfügbar?

Den Steckverbinder FR 1,27 können Sie in folgenden Polzahlen erhalten: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 und 100.
Die IDC-Federleisten sind als 12-, 16-, 20-, 26-, 32-, 40-, 50-, 68- und 80-polige Varianten erhältlich.



FAQ anzeigen