NBC-M12FSX/15,0-94F/R4AC
-
Netzwerkkabel
1372128
Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade RJ45 / IP20, auf Buchse gerade M12, Kodierung: X / IP67, Kabellänge: 15 m
Produktdetails
| Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
| Anwendung | Standard |
| Sensorart | Ethernet |
| Polzahl | 8 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | X |
| Bussystem | Ethernet |
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 0,5 A |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Übertragungsrate | 10 Gbit/s |
| Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT6A |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade RJ45 / IP20 |
| Polzahl | 8 (8) |
| Farbe Griffkörper | grau |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
| PC (Kontaktträger) | |
| PA (Gehäuse) | |
| Steckzyklen | ≥ 750 |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Buchse gerade M12 / IP67 |
| Polzahl | 8 |
| Kodierungsart | X (Daten) |
| Farbe Griffkörper | schwarz |
| Material | CuZn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
| PA 6.6 (Kontaktträger) | |
| TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend (Griffkörper) | |
| Zinkdruckguss, vernickelt (Verschraubung) | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C |
| Leitungslänge | 15 m |
| Ethernet 10 GBit [94F] | |
| Maßzeichnung |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | Ethernet 10 GBit [94F] |
| Leiteraufbau | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| AWG Signalleitung | 26 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm ±0,05 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | wasserblau RAL 5021 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | geschäumtes PE |
| Einzelader, Farbe | weiß/blau-blau, weiß/orange-orange, weiß/grün-grün, weiß/braun-braun |
| Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
| Gesamtverseilung | 4 Paare zur Seele |
| Optische Schirmbedeckung | 70 % |
| Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Schleifenwiderstand | ≤ 290,00 Ω/km |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 100 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 26 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 51 mm |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
| Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
| nach UN ECE-R 118.03 | |
| nach CSA C 22.2 Nr. 210 FT1 | |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-404 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| M12 | |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-109 |
| Artikelnummer | 1372128 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1CMJ |
| GTIN | 4063151730147 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 721,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 708,8 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sicherungsclip 1558988
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Schutzschlauchadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Schutzschlauch 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Schutzschlauch 3240839
-
SACC-M12MSX-8QO SH ETH - Datensteckverbinder 1411043
-
SACC-M12FSX-8QO SH ETH - Datensteckverbinder 1414586
-
SACC-CC-8QO SH ETH - Leitungsverbinder 1414412
-
VS-08-M12MS-10G-P SCO - Datensteckverbinder 1417430
-
VS-08-M12MR-10G-P SCO - Datensteckverbinder 1417443
-
SACC-M12MSX-8CT-CL SH - Datensteckverbinder 1422844
-
SACC-M12MRX-8CT-CL SH - Datensteckverbinder 1422845
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-Steckverbinder 1419001
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 - RJ45-Steckverbinder 1421607
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8 - RJ45-Steckverbinder 1421877
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8 - RJ45-Steckverbinder 1421876
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CEA:1 - RJ45-Steckverbinder 1414406
-
CUC-V06-C1PBK-S/R4CEA:1 - RJ45-Steckverbinder 1414410
-
VS-PPC-C1-RJ45-POBK-8I10G - RJ45-Steckverbinder 1422205
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
-
CUTFOX 12 - Kabelschneidwerkzeug 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Seitenschneider 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Abisolierwerkzeug 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Seitenschneider 1212487
-
WIREFOX 4 - Abisolierwerkzeug 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Abisolierwerkzeug 1212704
-
WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug 1212150
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg