MKDSO 2,5/ 4-L GN ANGEZ.SCHR. - Leiterplattenklemme
1371799

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 4, Artikelfamilie: MKDSO 2,5/..-L, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton. Artikel mit seitlichem Pinabgang links

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Wartungsfrei und vibrationssicher durch Reakdyn-Prinzip oder federnde Elemente
Leiterplattenklemme steht orthogonal auf der Leiterplatte
Weltweit anerkannter und bewährter Schraubanschluss