Der Controller CATAN C1 EN ist die zentrale Komponente der Produktfamilie Catan für die Gebäude- und Raumautomation. Das kompakte REG-Gehäuse mit einer Baubreite von nur 6 TE findet in jedem Elektroverteiler Platz. Der hochflexibel nutzbare I/O-Mix führt zu weiterer Platz- und Kostenersparnis. Jeder Kanal ist einzeln konfigurierbar: Universelle Eingänge sind u. a. für Temperatursensoren, 0-V- ... 10-V-Schnittstellen oder als Zähler geeignet. Ausgänge sind alternativ als digitale Eingänge konfigurierbar. Der Controller ist mit einem Managed Switch (3 x 1 GBit/s) ausgestattet. Als Programmierumgebung steht mit Emalytics und dem Niagara-Framework ein leistungsfähiges Werkzeug zur Verfügung. Damit ist die Einbindung von Protokollen wie BACnet, KNX, Modbus u. v. m. möglich und es stehen Funktionen von der Raumautomation über HVAC bis zur Visualisierung bereit. Als Building-IoT-Controller ist eine einfache Cloud-Integration möglich. Das Gerät ist Cradle to Cradle Certified® in der Stufe Bronze. Die Steuerung integriert die Funktionalität eines KNX-IP-Routers zum Weiterleiten von KNX-Telegrammen vom und zum integrierten KNX-TP-Anschluss. Somit kann sie als Teil der KNX-IP-Backbone-Infrastruktur in einer KNX-Installation eingesetzt werden.
CATAN C1 EN
-
Steuerung
1371432
Steuerung für die Gebäudeautomation. 14 konfigurierbare Ein- und Ausgänge. Schnittstellen: 3 x Ethernet, 2 x RS-485, 2 x USB-C, TP für Raumautomation, 2 x SPE für Catan-Erweiterungsmodule. Lokale Vorrangbedienung über Catan Control Panel.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Steuerung |
| Produktfamilie | Catan |
| Einsatzort | Einsatz in Innenräumen |
| Installationsort | Unterverteilung |
| Schaltschrank | |
| Besondere Eigenschaften | Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| Remanenter Datenspeicher | 5 GByte (eMMC) |
| 512 kByte (MRAM, Zusatzspeicher) | |
| Arbeitsspeicher | 1024 MByte (LPDDR4-RAM) |
| Funktionalität | |
| Unterstützte Programmiersprachen | Niagara Framework® |
| Prüfspannung: Erweiterungsbus / Logik | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Logik / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: LAN / Logik | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: TP / Logik | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: RS-485 / Logik | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme maximal | max. 3,6 A |
| Stromaufnahme typisch | 350 mA (ohne externe Last) |
| 400 mA (mit Display) | |
| Strombelastbarkeit (Klemmpunkte) | 13,5 A |
| Strombelastbarkeit (Durchleitung zwischen den Klemmpunkten) | 4 A |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | integriert (kapazitiv gepuffert) |
| Universal: Universaleingang (UI) | |
| Benennung Eingang | Universaleingänge (UI) |
| Beschreibung des Eingangs | Single Ended |
| Anzahl der Eingänge | 8 |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter (geschirmt, paarig verdrillt) |
| Analog: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Analoge Stromeingänge |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Toleranz, absolut (mA) | max. 0,05 mA (Die Messung erfordert einen externen Parallelwiderstand von 68 Ω.) |
| Auflösung (Strom) | 0,01 mA |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
| Analog: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Analoge Spannungseingänge |
| Eingangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | > 5 MΩ |
| Toleranz, absolut (V) | max. 3 mV |
| Auflösung (Spannung) | 1 mV |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
| Analog: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Analoge Temperatureingänge |
| Verwendbarer Sensortyp (RTD) | Pt 1000 |
| Temperaturbereich | -100 °C ... 500 °C |
| Toleranz, absolut | max. 0,5 K |
| Temperaturauflösung | 0,1 K |
| Analog: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Analoge Temperatureingänge |
| Verwendbarer Sensortyp (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| Temperaturbereich | -50 °C ... 250 °C |
| Toleranz, absolut | max. 0,5 K |
| Temperaturauflösung | 0,1 K |
| Analog: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Analoge Temperatureingänge |
| Verwendbarer Sensortyp (TC) | NTC 10k |
| NTC 20k | |
| NTC 10k Pre | |
| Temperaturbereich | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| Toleranz, absolut | max. 0,5 K (Leitungswiderstand max. 2 Ω (30 m Kupferkabel mit d = 0,8 mm)) |
| Temperaturauflösung | 0,1 K |
| Analog: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Analoge Widerstandseingänge |
| Toleranz, relativ | max. 0,1 % (für Widerstände > 200 Ω) |
| Widerstandsbereich | 0 Ω ... 10 kΩ |
| Auflösung (Widerstand) | 0,01 Ω |
| Analog: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Analoge Widerstandseingänge |
| Toleranz, relativ | max. 1 % (für Widerstände > 200 Ω) |
| Widerstandsbereich | 0 Ω ... 180 kΩ |
| Auflösung (Widerstand) | 0,1 Ω |
| Digital: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | EN 61131-2 Typ 2 und 3 |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -3 V DC ... 5 V DC (Ein offener Eingang liefert immer ein 0-Signal.) |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
| Digital: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Potenzialfreie Kontakte |
| Hinweis Eingang | Schalten Sie den Kontakt gegen Masse. |
| Beschreibung des Eingangs | Offener/geschlossener Kontakt |
| Eingangsstrom (Kontakt) | 2 mA |
| Eingangswiderstandsbereich ("0"-Signal) | > 27 kΩ |
| Eingangswiderstandsbereich ("1"-Signal) | < 1 kΩ |
| Digital: Digitaler Eingang (DOI) | |
| Benennung Eingang | Funktion "Digitaler Eingang" |
| Hinweis Eingang | Schalten Sie den Kontakt gegen Masse. |
| Empfehlung: Wenn Sie empfindliche Kontakte wie Reedkontakte einsetzen, schalten Sie einen Vorwiderstand von mindestens 100 Ω in Reihe. | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter |
| Eingangsstrom (Kontakt) | 1 mA |
| Eingangswiderstandsbereich ("0"-Signal) | > 27 kΩ |
| Eingangswiderstandsbereich ("1"-Signal) | < 1 kΩ |
| Digital: Universalausgang | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Hinweis Eingang | Jeden Universalausgang können Sie als digitalen Eingang parametrieren. Siehe Tabelle "Funktion "Digitaler Eingang"". |
| Zähler: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Zählereingänge |
| Eingangsfrequenz | max. 20 Hz (Signal wird entprellt) |
| Auflösung | 1 Impuls |
| Zähler: Digitaler Eingang (DOI) | |
| Benennung Eingang | Zählereingänge |
| Eingangsfrequenz | max. 100 Hz (UOI-C13/14: 80 Hz) |
| Auflösung | 1 Impuls |
| Universal: Digitaler Eingang (UOI) | |
| Benennung Ausgang | Universalausgänge mit Funktion "Digitaler Eingang" (UOI) |
| Hinweis Ausgang | Jeden Universalausgang können Sie für eine der aufgeführten Funktionen nutzen. |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter (geschirmt, paarig verdrillt) |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Analog: Universalausgang | |
| Benennung Ausgang | Analoge Spannungsausgänge |
| Betriebsart | Sink und Source |
| Ausgangsstrom (je Kanal) | max. 10 mA |
| Auflösung (Spannung) | 1 mV |
| Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
| Toleranz, absolut (V) | max. 25 mV (typ.) |
| Digital: Digitaler Ausgang (DOI) | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge mit Funktion "Digitaler Eingang" (DOI) |
| Hinweis Ausgang | Um am Ausgang einen gültigen Spannungspegel für ein logisches "0"-Signal zu erhalten, verwenden Sie einen Lastwiderstand < 1 kΩ. |
| Jeden digitalen Ausgang können Sie für die "Funktion "Digitaler Eingang"" parametrieren. | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 4 |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz |
| Überlastschutz | |
| Schutz gegen DC-Fehlbeschaltung (max. 30 V) | |
| Ausgangsstrom | max. 500 mA |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Ausgangsstrom im ausgeschalteten Zustand | max. 1,4 mA |
| Nennlast ohmsch | 12 W (48 Ω) |
| Zulässige Leitungslänge | max. 30 m (für die Einhaltung der Anforderungen nach CE und zur Gewährleistung der Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie) |
| Rückspannungsfestigkeit gegen kurze Impulse | rückspannungsfest |
| Verhalten bei Überlast | Auto-Restart |
| Verhalten beim Spannungsabschalten | Der Ausgang folgt der Spannungsversorgung unverzögert |
| Digital: Universalausgang | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Hinweis Ausgang | Die technischen Daten sind identisch zu den Daten der digitalen Ausgänge mit Funktion "Digitaler Eingang" (DOI). |
| Anschlüsse 1 ... 2 (KNX-TP-Busanschluss) | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Hinweis zur Anschlussart | 4-Leiter, 2-polig |
| Leiterquerschnitt starr | 0,34 mm² ... 0,75 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 22 ... 18 |
| Anschlüsse 3 ... 62 (Spannungsversorgung, Link-Bus, I/O) | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Leiteranschluss bei geöffneter Klemmstelle) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Push-in-Anschluss) | |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Unterstützte Protokolle | KNX TP |
| KNX IP | |
| BACnet/IP | |
| BACnet MS/TP | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| DALI | |
| DALI-2 | |
| LON IP | |
| EnOcean | |
| SMI | |
| SNMP | |
| MQTT | |
| OPC UA | |
| Simple OpenADR | |
| LDAP | |
| SMS | |
| CSV | |
| oBIX | |
| DMX | |
| KNX-TP-Bus | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | KNX-Busanschlussklemme |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 9600 Bit/s |
| Ethernet | |
| Anzahl Schnittstellen | 3 |
| Anschlussart | RJ45-Buchse, geschirmt |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
| RS-485 | |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Erweiterungsbus (Link-Bus) | |
| Anzahl Schnittstellen | 2 (für Erweiterungsmodule) |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Hinweis zur Anschlussart | Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, geschirmt |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10 MBit/s |
| Übertragungslänge | max. 350 m (zwischen zwei Teilnehmern) |
| USB | |
| Anzahl Schnittstellen | 2 (Nutzung als Anschluss für Catan Control Panel und Peripherie, USB1 zusätzlich nutzbar als USB-Ethernet-Gadget) |
| Anschlussart | USB 2.0 Full-Speed, Buchse Typ C |
| Übertragungsgeschwindigkeit | max. 12 MBit/s |
| Abmessungen ohne aufgestecktes Display | |
| Breite | 89,7 mm |
| Höhe | 60,7 mm |
| Länge | 107,6 mm |
| Teilungseinheit | 6 TE (Tragschienengehäuse nach DIN 43871) |
| Abmessungen mit aufgestecktem Display | |
| Breite | 89,7 mm |
| Höhe | 68 mm |
| Länge | 107,6 mm |
| Farbe (Gehäuseunterteil) | grau (RAL 7042) |
| Farbe (Gehäuseoberteil) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material | Polycarbonat (Gehäuse) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g |
| Dauerschock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 10g |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -5 °C ... 50 °C (bis 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 58 kPa ... 106 kPa (bis 4500 m üNN) |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 63044-5-2 Transiente Überspannung (Surge) Kriterium B |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 63044-5-2 Schnelle Transienten (Burst) Kriterium A, ±500 V,Kriterium B, ±1000 V | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 63044-5-2 Elektromagnetische Felder Kriterium A, Feldstärke: 10 V/m | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 63044-5-2 Entladung statischer Elektrizität (ESD) Kriterium A, ±4 kV Kontaktentladung, ±8 kV Luftentladung | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 63044-5-2 Leitungsgeführte Störgrößen Kriterium A, Prüfspannung 10 V | |
| Prüfung der Störaussendung nach EN IEC 63044-5-2 Klasse B |
| Montageart | Tragschienenmontage (gemäß DIN EN 60715) |
| Einbaulage | horizontal |
| Alternative Einbaulagen sind möglich, können jedoch zu einer thermischen Leistungsminderung führen. |
| Artikelnummer | 1371432 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRHAFA |
| GTIN | 4063151729899 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 264,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 243 g |
| Zolltarifnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-Nr.: 12626-81-2) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 43,44 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
CATAN DOR6 UI8 - Relaismodul 1371364
-
CATAN DOI8 UOI8 UI8 - Eingabe-/Ausgabemodul 1818583
-
CATAN DALI MM4 DOI8 - Datenschnittstelle 1371363
-
CATAN CONTROL PANEL - Display 1371366
-
CATAN DISPLAY MOUNT - Montagekit 1478438
-
NBC-CATAN-UCML/2.0-PVC/UCFL - Verlängerungskabel 1665797
-
NBC-CATAN-UCML/5.0-PVC/UCFL - Verlängerungskabel 1665801
-
STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT - Busspannungsversorgung 1477019
-
STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT - Stromversorgung 1088495
-
STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT - Stromversorgung 1088494
-
STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT - Stromversorgung 1088491
-
NC4-CATAN-DEMO - Gebäudemanagementsystem 1764415
-
NC4-CATAN-50 - Gebäudemanagementsystem 1763886
-
NC4-CATAN-100 - Gebäudemanagementsystem 1763887
-
NC4-CATAN-250 - Gebäudemanagementsystem 1763888
-
NC4-CATAN-500 - Gebäudemanagementsystem 1764405
-
NC4-CATAN-1250 - Gebäudemanagementsystem 1764414
-
NC4-50-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404223
-
SUP-0 - Gebäudemanagementsystem 2404065
-
SUP-1 - Gebäudemanagementsystem 2404136
-
SUP-10 - Gebäudemanagementsystem 2404156
-
SUP-100 - Gebäudemanagementsystem 2404157
-
SUP-UNL - Gebäudemanagementsystem 2404158
-
SUP-0-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - Gebäudemanagementsystem 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - Gebäudemanagementsystem 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - Gebäudemanagementsystem 2404193
-
SUP-POINTS-500 - Gebäudemanagementsystem 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - Gebäudemanagementsystem 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - Gebäudemanagementsystem 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - Gebäudemanagementsystem 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - Gebäudemanagementsystem 2404163
-
SUP-UP-1 - Gebäudemanagementsystem 2404164
-
SUP-UP-100 - Gebäudemanagementsystem 2404165
-
SUP-UP-UNL - Gebäudemanagementsystem 2404166
-
POINTS-50 - Gebäudemanagementsystem 1101297
-
POINTS-100 - Gebäudemanagementsystem 1101298
-
POINTS-500 - Gebäudemanagementsystem 2404199
-
POINTS-1250 - Gebäudemanagementsystem 2404201
-
POINTS-2500 - Gebäudemanagementsystem 2404202
-
DR-S-DB-CSV - Gebäudemanagementsystem 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - Gebäudemanagementsystem 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - Gebäudemanagementsystem 2404172
-
DR-S-DB-SQL - Gebäudemanagementsystem 2404173
-
OFFICE-DEMO-PC - Gebäudemanagementsystem 2404321
-
NC4-DR-SMSALM - Gebäudemanagementsystem 1140562
-
PARTNER-ACCESS - Gebäudemanagementsystem 1139362
-
DR-S-JSON - Gebäudemanagementsystem 1231645
-
DR-JSON - Gebäudemanagementsystem 1439254
-
EMT (31X12,5)R - Einsteckschild 0800008
-
NC4-50 - Gebäudemanagementsystem 1698091
Ihre Vorteile
Platz- und Kostenersparnis dank hochflexibler I/O-Konfigurierbarkeit
Leistungsfähiger Erweiterungsbus ermöglicht auch verteilte Installation
Inbetriebnahme und Wartung durch aufsteckbares Display zur lokalen Bedienung
Unterstützung aller wichtigen Protokolle der Gebäudeautomation
Software-Sicherheit durch Secure Boot, signierte Software und TPM-geschützte Geräteidentität
Effektives Engineering und Visualisierung mit Emalytics und dem Niagara-Framework
Digitaler Zwilling als Basis für Smart Buildings
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg