Das Erweiterungsmodul CATAN DOR6 UI8 ist im kompakten REG-Gehäuse mit einer Baubreite von nur 6 TE untergebracht. Es erweitert einen Catan-Controller um 8 zusätzliche universelle Eingänge und 6 Relaisausgänge für 230 V AC / 16 A. Die universellen Eingänge sind u. a. für Temperatursensoren, 0-V- … 10-V-Schnittstellen oder als Zähler geeignet. Die bistabilen Relais besitzen Kontakte als Öffner und Schließer. Sie sind für sehr hohe Einschaltströme ausgelegt.
CATAN DOR6 UI8
-
Relaismodul
1371364
Erweiterungsmodul für Catan-Controller. 8 universelle Eingänge und 6 digitale Ausgänge mit bistabilen Relais für 230 V AC / 16 A. Lokale Vorrangbedienung über Catan Control Panel. Anschluss an den Catan-Controller über Single Pair Ethernet.
Produktdetails
Abmessungen ohne aufgestecktes Display | |
Breite | 89,7 mm |
Höhe | 60,7 mm |
Länge | 107,6 mm |
Teilungseinheit | 6 TE (Tragschienengehäuse nach DIN 43871) |
Abmessungen mit aufgestecktem Display | |
Breite | 89,7 mm |
Höhe | 68 mm |
Länge | 107,6 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Erweiterungsbus (Link-Bus) | |
Anzahl Schnittstellen | 2 (für Erweiterungsmodule) |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Hinweis zur Anschlussart | Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, geschirmt |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10 MBit/s |
Übertragungslänge | max. 350 m (zwischen zwei Teilnehmern) |
Anschluss für Catan Control Panel | |
Anzahl Schnittstellen | 1 |
Anschlussart | USB 2.0 Full speed, Buchse Typ C |
Übertragungsgeschwindigkeit | max. 12 MBit/s |
Analog: Universaleingang | |
Benennung Eingang | Analoge Stromeingänge |
Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
Analog: Universaleingang | |
Benennung Eingang | Analoge Spannungseingänge |
Eingangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
Eingangswiderstand Spannungseingang | > 5 MΩ |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
Digital: Universaleingang | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | EN 61131-2 Typ 2 und 3 |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -3 V DC ... 5 V DC (Ein offener Eingang liefert immer ein 0-Signal.) |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
Digital: Universaleingang | |
Benennung Eingang | Potenzialfreie Kontakte |
Hinweis Eingang | Schalten Sie den Kontakt gegen Masse. |
Beschreibung des Eingangs | Offener/geschlossener Kontakt |
Analog | |
Benennung Eingang | Analoge Temperatureingänge |
Verwendbare Sensortypen (RTD) | Pt 1000 |
Analog | |
Benennung Eingang | Analoge Temperatureingänge |
Verwendbare Sensortypen (RTD) | Ni 1000, LG-Ni 1000 |
Analog | |
Benennung Eingang | Analoge Temperatureingänge |
Verwendbare Sensortypen (TC) | NTC 10k, NTC 20k, NTC 10 k Pre |
Analog | |
Benennung Eingang | Analoge Widerstandseingänge |
Analog | |
Benennung Eingang | Analoge Widerstandseingänge |
Zähler: Universaleingang | |
Benennung Eingang | Zählereingänge |
Eingangsfrequenz | max. 20 Hz (Signal wird entprellt) |
Auflösung | 1 Impuls |
Relais | |
Anzahl der Ausgänge | 6 (Wechsler) |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Schaltspannung | max. 250 V |
Schaltleistung | max. 4000 VA |
Grenzdauerstrom | 16 A (ohmsche Last) |
Lebensdauer mechanisch | 106 Schaltspiele |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Catan |
Einsatzort | Einsatz in Innenräumen |
Installationsort | Unterverteilung |
Schaltschrank | |
Einbaulage | horizontal |
Alternative Einbaulagen sind möglich, können jedoch zu einer thermischen Leistungsminderung führen. | |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Versorgung: | |
Benennung | Versorgung |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 250 mA |
100 mA (ohne externe Last) | |
150 mA (mit Display) | |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: Erweiterungsbus / Logik | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Logik / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Relaiskontakt / Logik | 4 kV AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Relaiskontakt / Funktionserde | 4 kV AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Relaiskontakt / Relaiskontakt (offener Kontakt) | 1 kV, 50 Hz, 1 min |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Anschlüsse 1 ... 19 (Relais) |
Anschlüsse 1 ... 19 (Relais) | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² (Leiteranschluss bei geöffneter Klemmstelle) |
0,5 mm² ... 4 mm² (Push-in-Anschluss) | |
Nennquerschnitt | 4 mm² |
Anschlüsse 31 ... 62 (Spannungsversorgung, Link-Bus, Universaleingänge) | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Leiteranschluss bei geöffneter Klemmstelle) |
0,34 mm² ... 1,5 mm² (Push-in-Anschluss) | |
Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -5 °C ... 50 °C (bis 3000 m üNN) |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 58 kPa ... 106 kPa (bis zu 4500 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Montageart | Tragschienenmontage (gemäß DIN EN 60715) |
Einbaulage | horizontal |
Artikelnummer | 1371364 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRHABA |
GTIN | 4063151729950 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 292 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 270 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-Nr.: 12626-81-2) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Platz- und Kostenersparnis dank hochflexibler I/O-Konfigurierbarkeit
Leistungsfähiger Erweiterungsbus ermöglicht auch verteilte Installation
Inbetriebnahme und Wartung durch aufsteckbares Display zur lokalen Bedienung
Stromsparende bistabile Relais für hohe Einschaltströme
Digitaler Zwilling als Basis für Smart Buildings
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg