AXL F PSAI8 I XC 1F - Sicherheitsmodul
1369869

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Axioline F, Analogeingabemodul, Funktionale Sicherheit, PROFIsafe, ausschließlich zum Anschluss an Phoenix Contact- oder Siemens-Steuerungen in PROFINET-Systemen, Sichere analoge Eingänge: 8 (1-kanalige Belegung), 4 (2-kanalige Belegung), 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter (geschirmt, paarig verdrillt), Schutzart: IP20

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Sichere Analogwerterfassung 4 ... 20 mA
8 sichere Eingänge bei 1-kanaliger Belegung
4 sichere Eingänge bei 2-kanaliger Belegung