AXL F PSDO8/3 XC 1F
-
Sicherheitsmodul
1369867
Axioline F, Digitalausgabemodul, Funktionale Sicherheit, PROFIsafe, ausschließlich zum Anschluss an Phoenix Contact- oder Siemens-Steuerung, Digitale Ausgänge: 4 (bei 2-kanaliger Belegung), 8 (bei 1-kanaliger Belegung), 2 A, Anschlusstechnik: 2-, 3-Leiter, Schutzart: IP20
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Breite | 53,6 mm |
Höhe | 126,1 mm |
Tiefe | 54 mm |
Hinweis zu Maßangaben | Gehäusemaße |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Axioline F-Lokalbus | |
Anschlussart | Bussockelmodul |
Modul | |
Eingabeadressraum | 5 Byte |
Ausgabeadressraum | 5 Byte |
Bedarf an Parameterdaten | 22 Byte ((I- und F-Parameter)) |
Bedarf an Konfigurationsdaten | 10 Byte |
Digital: | |
Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
Anschlussart | Direktstecktechnik |
Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | 4 (bei 2-kanaliger Belegung) |
8 (bei 1-kanaliger Belegung) | |
8 | |
Schutzbeschaltung | Überlastschutz, Freilaufbeschaltung für induktive Lasten,Entladeschaltung für beschleunigtes Entladen von kapazitiven Lasten |
Ausgangsspannung | 24 V DC |
Ausgangsstrom | max. 2 A (je Kanal) |
max. 1,5 A (je Kanal gemäß CULUS) | |
max. 4 A (je Gruppe) | |
max. 3 A (je Gruppe gemäß CULUS) | |
max. 8 A (Summenstrom aller Ausgänge; beachten Sie die Hinweise im Anwenderhandbuch) | |
max. 6 A (Summenstrom aller Ausgänge gemäß CULUS) | |
Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 2 A |
Maximaler Ausgangsstrom je Modul / Klemme | 8 A |
Zulässige Leitungslänge | max. 1000 m (Hin- und Rückleitung in Summe) |
Verhalten bei Überlast | Betroffener Ausgang wird abgeschaltet und Diagnosemeldung generiert. |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Axioline F |
Anwendung | Funktionale Sicherheit |
PROFIsafe | |
ausschließlich zum Anschluss an Phoenix Contact- oder Siemens-Steuerung | |
Bauform | modular |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4 W |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Potenziale | |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz, EMV-Schutzbeschaltung, Unterspannungserkennung |
Potenziale: Versorgung des Axioline F-Lokalbusses (UBus) | |
Versorgungsspannung | 5 V DC (über Bussockelmodul) |
Stromaufnahme | max. 280 mA |
typ. 260 mA (alle Ausgänge gesetzt; Versorgung durch UO von 19,2 V DC ... 30 V DC) | |
Potenziale: Einspeisung für digitale Ausgabemodule (UO) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | typ. 25 mA (alle Ausgänge gesetzt; Versorgung aus UO mit 30 V DC; ohne Versorgung der Aktoren) |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Axioline F-Stecker |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Axioline F-Stecker | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -35 °C ... 60 °C (Einbaulage: beliebig) |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 108 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (bis zu 3500 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 75 % (keine Betauung) |
Prüfung (Schadgas) | |
Prüfnorm | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
IEC 60068-2-60:2015 Method 4 | |
Temperatur | 25 °C ±1 K |
Luftfeuchtigkeit (relativ) | 75 % ±3 % |
Prüfdauer | 21 Tage |
Volumenkonzentration H2S (Schwefelwasserstoff) | 50 ppb |
Volumenkonzentration NO2 (Stickstoffdioxid) | 1250 ppb |
Volumenkonzentration Cl2 (Chlor) | 10 ppb |
Volumenkonzentration SO2 (Schwefeldioxid) | 300 ppb |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | UL 22 ATEX 2909X |
IECEx | |
Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | IECEx ULD 22.0036X |
UKEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | UL23UKEX2855X |
CCC / China-Ex | |
Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | 2023122310116913 |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | cULus |
Zertifikat | E238705 |
UL Ex, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4, Ex ec IIC T4 Gc X |
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
Zertifikat | E366272 |
Umweltsimulationstest | |
Kennzeichnung | G3 |
Zertifikat | ISA-S71.04 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 1369867 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DNA531 |
GTIN | 4063151723989 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 256,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 222 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 69f6c6e3-326f-4623-ac09-b6ee27014730 |
Kompatible Produkte
-
AXL F BS F - Busanschlussstecker 2688129
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Zackband 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Zackband flach 0829580
-
EMT (35X46)R - Einsteckschild 0801604
-
EMT (35X46)R YE - Einsteckschild 0801605
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Presszange 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Presszange 1134913
-
AXL SHIELD SET - Schirmanschluss 2700518
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg