AXL F PSDI8/4 XC 1F
-
Sicherheitsmodul
1369866
Axioline F, Digitaleingabemodul, Funktionale Sicherheit, PROFIsafe, ausschließlich zum Anschluss an Phoenix Contact- oder Siemens-Steuerung, Digitale Eingänge: 4 (bei 2-kanaliger Belegung), 8 (bei 1-kanaliger Belegung), 24 V DC, Anschlusstechnik: 2-, 3-, 4-Leiter, Extreme Conditions-Variante, Schutzart: IP20
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 53,6 mm |
| Höhe | 126,1 mm |
| Tiefe | 54 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Gehäusemaße |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
| Axioline F-Lokalbus | |
| Anschlussart | Bussockelmodul |
| Programmierdaten (LocalbusSlave) | |
| Eingabeadressraum | 5 Byte |
| Ausgabeadressraum | 5 Byte |
| Feldbus-Datentelegramm | |
| Bedarf an Parameterdaten | 22 Byte ((I- und F-Parameter)) |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 10 Byte |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 3 |
| Anzahl der Eingänge | 4 (bei 2-kanaliger Belegung) |
| 8 (bei 1-kanaliger Belegung) | |
| Leitungslänge | max. 1000 m (vom Taktausgang bis zum sicheren Eingang (Summe aus Hin- und Rückweg)) |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
| Eingangsspannung | 24 V DC (über Taktausgänge T1 und T2 oder externe Versorgung) |
| Eingangsspannungsbereich | -3 V DC ... 30 V DC |
| Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
| Nenneingangsstrom bei UIN | typ. 4,2 mA |
| Typischer Eingangsstrom je Kanal | 4,2 mA |
| Eingangsfilterzeit | 1,5 ms |
| 3 ms (Default) | |
| 5 ms | |
| 15 ms | |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Axioline F |
| Anwendung | Funktionale Sicherheit |
| PROFIsafe | |
| ausschließlich zum Anschluss an Phoenix Contact- oder Siemens-Steuerung | |
| Bauform | modular |
| Besondere Eigenschaften | Erweiterter Temperaturbereich |
| Extreme Conditions-Variante |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2 W |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Potenziale | |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz, EMV-Schutzbeschaltung, Unterspannungserkennung |
| Potenziale: Versorgung des Axioline F-Lokalbusses (UBus) | |
| Versorgungsspannung | 5 V DC (über Bussockelmodul) |
| Stromaufnahme | max. 310 mA |
| typ. 280 mA (alle Eingänge gesetzt; Versorgung durch UI von 19,2 V DC ... 30 V DC) | |
| Potenziale: Einspeisung für digitale Eingabemodule (UI) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | typ. 9 mA (alle Eingänge gesetzt; Versorgung aus UI mit 30 V DC; ohne Versorgung der Sensoren über die Taktversorgungen T1 und T2) |
| Stromaufnahme | 9 mA |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Axioline F-Stecker |
| steckbar | ja |
| Axioline F-Stecker | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| steckbar | ja |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -35 °C ... 60 °C (Einbaulage: beliebig) |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 108 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (bis zu 3500 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 75 % (keine Betauung) |
| Prüfung (Schadgas) | |
| Prüfnorm | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| IEC 60068-2-60:2015 Method 4 | |
| Temperatur | 25 °C ±1 K |
| Luftfeuchtigkeit (relativ) | 75 % ±3 % |
| Prüfdauer | 21 Tage |
| Volumenkonzentration H2S (Schwefelwasserstoff) | 50 ppb |
| Volumenkonzentration NO2 (Stickstoffdioxid) | 1250 ppb |
| Volumenkonzentration Cl2 (Chlor) | 10 ppb |
| Volumenkonzentration SO2 (Schwefeldioxid) | 300 ppb |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | UL 22 ATEX 2909X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | IECEx ULD 22.0036X |
| UKEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | UL23UKEX2855X |
| CCC / China-Ex | |
| Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | 2023122310116913 |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | cULus |
| Zertifikat | E238705 |
| UL Ex, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4, Ex ec IIC T4 Gc X |
| Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| Zertifikat | E366272 |
| Umweltsimulationstest | |
| Kennzeichnung | G3 |
| Zertifikat | ISA-S71.04 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 1369866 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DNA521 |
| GTIN | 4063151726652 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 287 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 222 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | ec05fbe9-e9c8-4111-ae23-33075b44193e |
Kompatible Produkte
-
AXL F BS F - Busanschlussstecker 2688129
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Zackband 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Zackband flach 0829580
-
EMT (35X46)R - Einsteckschild 0801604
-
EMT (35X46)R YE - Einsteckschild 0801605
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Presszange 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Presszange 1134913
-
AXL SHIELD SET - Schirmanschluss 2700518
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg