ELR HDC-PT-24/650/55-IOL
-
DC-Halbleiter-Leistungsschalter
1368127
DC-Leistungsschalter zum Schützen, Überwachen und Schalten hoher DC-Lasten, Zwischenkreisvorladung; parametrierbar, 0 V DC ... 800 V DC, bis zu 55 A, Abschaltung bei Kurzschluss in < 10 µs durch Hybridtechnologie, integrierte Bus-Kommunikation
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Leistungsschalter |
| Produktfamilie | CONTACTRON |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Selektivitätskategorie | A (IEC/EN 60947-2) |
| Bemessungsisolationsspannung | 440 V DC |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | 6 kV |
| Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen Ics | 100 kA (650 V DC) |
| Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen Icu | 100 kA (650 V DC) |
| Vorladung | 1 s (1 mF) |
| ≤ 15 A | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 55 W |
| Messbereich | 0 V ... 900 V ±2 % |
| Messbereich | -90 A ... 90 A ±2 % |
| Messbereich_Leistung | -75 kW ... 75 kW ±4 % |
| Versorgung | |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us | 24 V DC |
| Steuerspeisespannungsbereich Uv | 19,2 V DC ... 26 V DC |
| Bemessungssteuerspeisestrom Is (Standby) | 40 mA |
| Bemessungssteuerspeisestrom Is (Nicht angesteuert) | 120 mA |
| Bemessungssteuerspeisestrom Is (Angesteuert) | ≤ 210 mA |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
| Verpolschutz | |
| Steuereingang (ON) | |
| Bemessungsbetätigungsspannung Uc | 24 V DC |
| Betätigungsspannungsbereich | -3 V DC ... 30 V DC |
| Schaltschwelle (0-Signal) | 9,6 V |
| Schaltschwelle (1-Signal) | 19,2 V |
| Betätigungsstrom Ie | 5 mA |
| Ausschaltzeit | < 5 ms |
| Einschaltzeit (ohne Vorladung) | 400 ms |
| Steuerausgänge (STAT, ERR) | |
| Ausgangsspannung (0-Signal) | ≤ 1 V |
| Ausgangsspannung (1-Signal) | Uv - 1 V |
| Ausgangsstrom | ≤ 300 mA |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussfest |
| Leistungsausgang | |
| Polzahl | 2 |
| Betriebsspannungsbereich | 0 V DC ... 810 V DC |
| Bemessungsspannung Un (Leiter/Leiter) | 650 V DC |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue (Außenleitergeerdete und IT-Systeme) | 440 V DC |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue (Mittelpunktgeerdete Systeme) | 325 V DC (Leiter-Erde) |
| 650 V DC (Leiter-Leiter) | |
| Bemessungsstrom In | 55 A (40 °C) |
| Stromeinstellung Ir (abhängige Überlastauslösung) | 5 A ... 55 A |
| Stromeinstellung Ioc (unabhängige Überstromabschaltung) | 10 A ... 90 A |
| Auslösezeit tr (abhängige Überlastauslösung) | parametrierbar |
| Auslösezeit toc (unabhängige Überstromabschaltung) | 0,2 s |
| Auslösestrom Isc (Kurzschlussabschaltung (unverzögert)) | 200 A |
| Einschaltverzögerung | parametrierbar |
| Steuerkreis | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Lastkreis | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 18 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 6 |
| Kommunikation: IO-Link | |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Spezifikation | 1.1.3 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 230400 Baud |
| Zykluszeit | 2 ms |
| Anzahl der Prozessdaten | 12 Byte (Eingangsdaten) |
| 1 Byte (Ausgangsdaten) | |
| Stromaufnahme | 10 mA |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 84 mm |
| Höhe | 203 mm |
| Tiefe | 117 mm |
| Bohrloch | |
| Durchmesser | 5,6 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C (keine Betauung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Stoßspannungsfestigkeit (StKr/Bus) | 1,5 kV |
| Stoßspannungsfestigkeit (HStrKr/StKr) | 8 kV |
| Stoßspannungsfestigkeit (HStrKr/Bus) | 8 kV |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60947-2 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Direktmontage |
| Artikelnummer | 1368127 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DA |
| Produktschlüssel | DK7811 |
| GTIN | 4063151723149 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.320 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.320 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370409 |
| ECLASS-15.0 | 27370409 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000228 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg