SPTA-THR 2,5/ 6-5,0 P20 R44 - Leiterplattenklemme
1366245

Produktlinie COMBICON Terminals M
Querschnitt 4 mm2
Rastermaß 5 mm
Anschlussart Push-in-Federanschluss
Montageart THR-Löten / Wellenlöten
Verpackungsart Gurt in 44 mm Breite

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 32 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 4 mm2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 6, Artikelfamilie: SPTA 2,5/..-THR, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: schwarz, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: Gurt in 44 mm Breite

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess