NBC-M12MSY/3,0-94H/M12MSY - Hybridkabel
1365896

Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, auf Stecker gerade M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, Kabellänge: 3 m, Power with Ethernet (PWE)

Produktdetails









Kompatible Produkte