QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+/C01
-
Stromversorgung
1364968
Vorkonfigurierte Variante der primär getakteten Stromversorgung QUINT POWER mit voreingestellter Ausgangsspannung (24,5 V), Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC/20 A
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Steuereingang (konfigurierbar) Rem | Ausgangsleistung EIN/AUS (SLEEP MODE) |
Default | Ausgangsleistung EIN (>40 kΩ/24 V DC/offene Brücke zwischen REM und SGnd) |
AC-Betrieb | |
Netzform | Sternnetz |
Eingangsnennspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC |
Eingangsspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Spannungsfestigkeit max. | 300 V AC 60 s |
Landesnetzspannung typisch | 120 V AC |
230 V AC | |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Einschaltstromstoß | typ. 10 A (bei 25 °C) |
Einschaltstromstoßintegral (I2t) | < 0,3 A2s |
Einschaltstromstoßbegrenzung | 10 A (nach 1 ms) |
Frequenzbereich AC | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
Frequenzbereich (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
16,7 Hz (nach EN 50163) | |
Netzausfallüberbrückungszeit | typ. 36 ms (120 V AC) |
typ. 36 ms (230 V AC) | |
Stromaufnahme | 6,8 A (100 V AC) |
5,5 A (120 V AC) | |
2,8 A (230 V AC) | |
2,7 A (240 V AC) | |
Nennleistungsaufnahme | 520 VA |
Schutzbeschaltung | Transientenüberspannungsschutz; Varistor, Gasableiter |
Einschaltzeit | < 1 s |
Einschaltzeit typisch | 300 ms (aus dem SLEEP MODE) |
Eingangssicherung | 12 A (träge, intern) |
Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 10 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K oder vergleichbar) |
Ableitstrom gegen PE | < 3,5 mA |
1,7 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
DC-Betrieb | |
Eingangsnennspannungsbereich | 110 V DC ... 250 V DC |
Eingangsspannungsbereich | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Stromaufnahme | 6 A (110 V DC) |
2,5 A (250 V DC) |
Wirkungsgrad | typ. 92,7 % (120 V AC) |
typ. 94,2 % (230 V AC) | |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (leistungskonstant) |
Nennausgangsstrom (IN) | 20 A |
Statischer Boost (IStat.Boost) | 25 A |
Dynamischer Boost (IDyn.Boost) | 30 A (5 s) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (15 ms) |
Magnetische Sicherungsauslösung | A1...A16 / B2...B13 / C1...C6 / Z1...Z16 |
Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Rückspeisefestigkeit | ≤ 35 V DC |
Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | < 30 V DC (doppelter Schutz mit Abschaltung innerhalb 20 ms) |
Regelabweichung | < 0,5 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
< 2 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,25 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
Restwelligkeit | < 30 mVSS (bei Nennwerten) |
Kurzschlussfest | ja |
Leerlauffest | ja |
Ausgangsleistung | 480 W |
600 W | |
720 W | |
Verlustleistung Leerlauf maximal | < 5 W (120 V AC) |
< 5 W (230 V AC) | |
Verlustleistung Nennlast maximal | < 38 W (120 V AC) |
< 30 W (230 V AC) | |
Verlustleistung SLEEP MODE | < 3 W (120 V AC) |
< 3 W (230 V AC) | |
Crest Faktor | typ. 1,54 (120 V AC) |
typ. 1,6 (230 V AC) | |
Anstiegszeit | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
Parallelschaltbarkeit | ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung |
Serienschaltbarkeit | ja |
Signal | |
Signalerde SGnd | Bezugspotenzial für Out1, Out2 und Rem |
Signal Out 1 (konfigurierbar) | |
Digital | 24 V DC 20 mA |
Default | 24 V DC 20 mA 24 V DC für UOut > 0,9 x USet |
Signal Out 2 (konfigurierbar) | |
Digital | 24 V DC 20 mA |
Analog | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Bürde ≤400 Ω) |
Default | 24 V DC 20 mA 24 V DC für POut < PN |
Signal Relais 13/14 (konfigurierbar) | |
Default | geschlossen (UOut > 0,9 USet) |
Digital | 24 V DC 1 A |
30 V AC/DC 0,5 A |
Eingang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 4 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 4 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 30 |
Leiterquerschnitt AWG max | 10 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Ausgang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 4 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 4 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 30 |
Leiterquerschnitt AWG max | 10 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Signal | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 1 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,2 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 0,75 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,2 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Signalisierungsarten | LED |
Potenzialfreier Signalkontakt | |
Aktiver Signalausgang Out1 (digital, konfigurierbar) | |
Aktiver Signalausgang Out2 (digital, analog, konfigurierbar) | |
Remote-Kontakt | |
Signalerde SGnd | |
Signalausgang | |
POut | > 100 % (LED leuchtet gelb, Ausgangsleistung > 480 W) |
> 75 % (LED leuchtet grün, Ausgangsleistung > 360 W) | |
> 50 % (LED leuchtet grün, Ausgangsleistung > 240 W) | |
UOut | > 0,9 x USet (LED leuchtet grün) |
< 0,9 x USet (LED blinkt grün) |
Anzahl Phasen | 1 |
Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 4 kV AC (Typprüfung) |
2 kV AC (Stückprüfung) | |
Schaltfrequenz | 90,00 kHz ... 110,00 kHz (Hilfswandler-Stufe) |
70,00 kHz ... 330,00 kHz (Hauptwandler-Stufe) | |
50,00 kHz ... 70,00 kHz (PFC-Stufe) |
Produkttyp | Stromversorgung |
Produktfamilie | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 868000 h (25 °C) |
> 524000 h (40 °C) | |
> 239000 h (60 °C) | |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | I |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 10 A |
Temperatur | 40 °C |
Zeit | 392000 h |
Zusatztext | 120 V AC |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 10 A |
Temperatur | 40 °C |
Zeit | 447000 h |
Zusatztext | 230 V AC |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 20 A |
Temperatur | 25 °C |
Zeit | 378000 h |
Zusatztext | 120 V AC |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 20 A |
Temperatur | 25 °C |
Zeit | 499000 h |
Zusatztext | 230 V AC |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 20 A |
Temperatur | 40 °C |
Zeit | 133000 h |
Zusatztext | 120 V AC |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 20 A |
Temperatur | 40 °C |
Zeit | 176000 h |
Zusatztext | 230 V AC |
Maßzeichnung |
|
Breite | 70 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 125 mm |
Einbaumaß | |
Einbauabstand rechts/links | 5 mm / 5 mm |
Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
Alternative Montage | |
Breite | 122 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 73 mm |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar: horizontal 0 mm bei Pout < 50 % PN, 5 mm bei Pout ≥ 50 % PN, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 50 mm |
Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
Schutzlackiert | ja |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse / Klemmen) | V0 |
Gehäusematerial | Metall |
Ausführung der Haube | Rostfreier Stahl X6Cr17 |
Ausführung der Seitenteile | Aluminium |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 75 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating beachten) |
Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 100 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | 5 Hz ... 100 Hz Resonanzsuche 2,3g, 90 min., Resonanzfrequenz 2,3g, 90 min. (nach DNV GL Klasse C) |
Bahnanwendungen | EN 50121-3-2 |
EN 50121-4 | |
EN 50121-5 | |
EN 50163 | |
IEC 62236-3-2 | |
IEC 62236-4 | |
IEC 62236-5 | |
HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Ausgangsspannung UOut konform |
Norm - Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | EN 61000-3-2 |
Norm - Elektrische Sicherheit | IEC 61010-2-201 (SELV) |
Explosionsfähige Atmosphäre | IEC 60079-0 |
IEC 60079-7 | |
IEC 60079-11 | |
IEC 60079-15 | |
Norm - Schutzkleinspannung | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Norm - Sichere Trennung | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Norm - Sicherheit für Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte | IEC 61010-1 |
Norm - Sicherheit von Transformatoren | EN 61558-2-16 |
Zulassung - Anforderung der Halbleiterindustrie in Bezug auf Netzspannungseinbrüche | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
Überspannungskategorie | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
Schiffbau-Zulassung | DNV GL beantragt |
SIQ | Bauart geprüft (type approved) |
UL-Zulassungen | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
Konformität/Zulassungen | |
ATEX | SIQ 21 ATEX 286 X |
II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc X | |
INMETRO | DNV 19.0187 X |
IECEx | IECEx SIQ 18.0005X |
Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
Funktionale Sicherheit gemäß IEC 61508 | SIL 3 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
EMV-Anforderungen Kraftwerk | IEC 61850-3 |
EN 61000-6-5 | |
Leitungsgeführte Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | Ergänzende Basisnorm EN 61000-6-5 (Störfestigkeit Schaltanlagen), IEC/EN 61850-3 (Energieversorgung) |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
DNV GL leitungsgeführte Störaussendung | |
DNV | Klasse A |
Zusatztext | Bereich Energieverteilung |
DNV GL Störabstrahlung | |
DNV | Klasse B |
Zusatztext | Bereich Brücke und Deck |
Oberschwingströme | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (Klasse A) | |
Frequenzbereich | 0 kHz ... 2 kHz |
Flicker | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-3 |
EN 61000-3-3 | |
Frequenzbereich | 0 kHz ... 2 kHz |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 4) |
Luftentladung | 15 kV (Prüfschärfegrad 4) |
Bemerkung | Kriterium A |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
Prüffeldstärke | 20 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
Frequenzbereich | 1 GHz ... 6 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
Ausgang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
Signal | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium A |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Eingang | typ. 3 kV (Prüfschärfegrad 4 - symmetrisch) |
typ. 6 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
Signal | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium A |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Eingang/Ausgang/Signal | unsymmetrisch |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
Magnetfeld mit energietechnischer Frequenz | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-8 |
Frequenz | 16,7 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Prüffeldstärke | 100 A/m |
Zusatztext | 60 s |
Bemerkung | Kriterium A |
Frequenz | 50 Hz |
60 Hz | |
Frequenzbereich | 50 Hz ... 60 Hz |
Prüffeldstärke | 1 kA/m |
Zusatztext | 3 s |
Frequenz | 0 Hz |
Prüffeldstärke | 300 A/m |
Zusatztext | DC, 60 s |
Spannungseinbrüche | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
Spannung | 230 V AC |
Frequenz | 50 Hz |
Spannungseinbruch | 70 % |
Anzahl der Perioden | 0,5 / 1 / 25 / 30 Perioden |
Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
Bemerkung | Kriterium A: 0,5 / 1 / 25 / 30 Periode |
Spannungseinbruch | 40 % |
Anzahl der Perioden | 5 / 10 / 50 Perioden |
Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannungseinbruch | 0 % |
Anzahl der Perioden | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250 Perioden |
Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
Bemerkung | Kriterium A: 0,5 / 1 Periode Kriterium B: 5 / 50 / 250 Perioden |
Impulsförmiges Magnetfeld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-9 |
Prüffeldstärke | 1000 A/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Gedämpfte Sinusschwingungen (Ring wave) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-12 |
Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 4 - symmetrisch) |
4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
Bemerkung | Kriterium A |
Asymmetrische leitungsgeführte Störgrößen | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-16 |
Testlevel 1 | 15 Hz 150 Hz (Prüfschärfegrad 4) |
Spannung | 30 V 3 V |
Testlevel 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Prüfschärfegrad 4) |
Spannung | 3 V |
Testlevel 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Prüfschärfegrad 4) |
Spannung | 3 V 30 V |
Testlevel 4 | 15 kHz 150 kHz (Prüfschärfegrad 4) |
Spannung | 30 V |
Testlevel 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Prüfschärfegrad 4) |
Spannung | 30 V (dauernd) |
Testlevel 6 | 150 Hz 180 Hz (Prüfschärfegrad 4) |
Spannung | 30 V (dauernd) |
Testlevel 7 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Prüfschärfegrad 4) |
Spannung | 300 V (1 s) |
Bemerkung | Kriterium A |
Gedämpft schwingende Welle | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-18 |
Eingang, Ausgang (Testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
Spannung | 1 kV |
Eingang, Ausgang (Testlevel 2) | 10 MHz |
Spannung | 1 kV |
Eingang, Ausgang (Testlevel 3) | 100 kHz 1 MHz (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
Spannung | 2,5 kV |
Signale (Testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
Spannung | 1 kV |
Signale (Testlevel 2) | 100 kHz 1 MHz (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
Spannung | 2,5 kV |
Bemerkung | Kriterium A |
Gedämpft schwingendes Magnetfeld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-10 |
Prüffeldstärke | 110 A/m |
Testlevel 1 | 100 kHz |
Prüffeldstärke | 110 A/m |
Testlevel 2 | 1 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Kriterium C | Zeitweilige Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst korrigiert oder durch Betätigung der Bedienelemente wiederherstellbar ist. |
Artikelnummer | 1364968 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | H1 - Stromversorgungen |
Produktschlüssel | CMPI13 |
GTIN | 4063151711726 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.731 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.593 g |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Ursprungsland | TH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 45f36f87-fd6e-46cc-9af9-a52606a9f2a1 |
Kompatible Produkte
-
-
UWA 130 - Montageadapter 2901664
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Montageadapter 2938196
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmieradapter 2909681
-
PLT-SEC-T3-230-FM - Überspannungsschutzgerät Typ 3 2905229
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronischer Geräteschutzschalter 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronischer Geräteschutzschalter 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronischer Geräteschutzschalter 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronischer Geräteschutzschalter 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronischer Geräteschutzschalter 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronischer Geräteschutzschalter 2905744
Ihre Vorteile
Stärkste Ausgangsseite: einfache Anlagenerweiterung, zuverlässiges Starten schwieriger Lasten und Auslösen von LS-Schaltern
Robusteste Eingangsseite: hohe Störfestigkeit durch integrierten Gasableiter (bis 6 kV) und ≥ 20 ms Netzausfall-Überbrückungszeit
Umfangreichste Signalisierung: präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
Konfiguriert bestellbar: ab Stückzahl 1
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg