Single Pair Ethernet M12-Patchkabel
SPE-T1-M12MS/ 2,0-99B/M12MS
-
Netzwerkkabel
1364622
Netzwerkkabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polig, PUR halogenfrei, grün, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12-SPE / IP67, auf Stecker gerade M12-SPE / IP67, Kabellänge: 2 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Anwendung | Standard |
Sensorart | Single Pair Ethernet |
Polzahl | 2 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | I |
Bussystem | Ethernet |
Signalart/Kategorie | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 GBit/s |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Nennspannung UN | 72 V DC |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | bis zu 1 GBit/s |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Anschluss 1 | |
Maßzeichnung |
Polbild Single Pair Ethernet, 2-polig
|
Ausführung | Stecker, 2-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology) |
Polzahl | 2 |
Geschirmt | ja |
Schirmung | Advanced Shielding Technology |
Signalart/Kategorie | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 GBit/s |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
Material Kontakt | Cu |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PP |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Dichtung | FKM |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 63171-5 |
Anschluss 2 | |
Maßzeichnung |
Polbild Single Pair Ethernet, 2-polig
|
Ausführung | Stecker, 2-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology) |
Polzahl | 2 |
Geschirmt | ja |
Schirmung | Advanced Shielding Technology |
Signalart/Kategorie | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 GBit/s |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
Material Kontakt | Cu |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PP |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Dichtung | FKM |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 63171-5 |
Leitungslänge | 2 m |
Single Pair Ethernet PUR flexibel grün [99B] | |
Maßzeichnung |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 2 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | Single Pair Ethernet PUR flexibel grün [99B] |
Leiteraufbau | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 2x 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,6 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,50 mm ±0,1 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | grün |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | geschäumtes PE |
Einzelader, Farbe | weiß, blau |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Gesamtverseilung | 1 Paar mit Füllern längsverseilt |
Optische Schirmbedeckung | 90 % |
Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
Schleifenwiderstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
Nennspannung Kabel | ≤ 100 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 22 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 44 mm |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) | |
nach CSA FT1 | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-404 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
-25 °C ... 80 °C (bei Installation) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 63171-5 |
Hinweis | T1-SPE |
Artikelnummer | 1364622 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1BJI |
GTIN | 4063151710170 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 130 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 222 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 8,482 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zukunftssicher: normierte Steckverbinder nach IEC 631715 (IP67)
Einfach integriert: Stecker- und Buchsenvariaten für etablierte Induktivsensoren und fliegende Verbindungen
Servicearbeiten einfach durchführen: M12Steckverbinder sind steckkompatibel mit IP20Steckverbindern für SPE
Sicher geschirmt: PatchKabel mit Advanced Shielding Technology
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg